(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,330円
税込単価
1,463円

【特長】・A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。・整理...

詳細情報を確認する

型番

A4-WFD-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A4-WFD-M

4個

1,330( 1,463円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4の用箋挟や角2封筒も効率よく収容できるワイド幅タイプです。
・整理・分類に便利な仕切板付きで、薄型の収納物の倒れ効止め効果もあります。
・丈夫で廉価な段ボール製で組立てもワンタッチです。不要時にはコンパクトに折りたためます。
【商品仕様】
・JANコード:4901480279985
・外寸法(W・D・H):256・328・260
・内寸法(W・D・H):246・311・258

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-Mの型番A4-WFD-Mのページです。
型番A4-WFD-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M

サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-M

    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

    ストックボックス フタ付き 高さ272×背幅200mm フ-SB982M

      IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

      IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-BR

        IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH

        IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH

          IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

          IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-2K-WH

            IRIS モジュールボックス扉付 オフホワイト MDB-2D-WH

            IRIS モジュールボックス扉付 オフホワイト MDB-2D-WH

              IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

              IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-WH

                機密文書分別ボックス

                機密文書分別ボックス

                  IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-N

                  IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-N

                    インナーボックス

                    インナーボックス

                      カラーキュビック CQB-35

                      カラーキュビック CQB-35

                        IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-N

                        IRIS スタックボックス 引出付き STB-400H-N

                          IRIS モジュールボックス扉付 ウォールナット MDB-2D-WN

                          IRIS モジュールボックス扉付 ウォールナット MDB-2D-WN

                            メーカー コクヨ コクヨ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 1,330円 730円 4,519円 2,587円 2,437円 3,009円 2,823円 7,613円 2,587円 1,264円 3,014円 4,519円 3,009円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            サンプルボックス ワイド A4 グレー A4-WFD-Mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました