(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CP-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-Z066-4L
CP-3000 CP-3000

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,916円
税込単価
8,708円

【特長】・油性防錆剤。・べたつきの少ない軟質油膜(2~4μm)を形成。・塗布後...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 対応材質:
  • 有機則:
    非該当
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 仕様:
    危険物第四類第三石油類
  • 成分:
    炭化水素、防錆添加剤 他
  • 外観:
    淡黄褐色
  • 比重:
    (15℃)0.86(原液)
  • 動粘度:
    (40℃)3.7cst(m㎡/s)(原液)
  • 引火点:
    74℃(原液)
  • 性能:
    湿潤試験(JIS K 2246):1632時間A級、塩水噴霧試験(JIS K 2246):48時間A級
  • 使用法:
    CP-3000を浸漬又はスプレーして下さい。

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
  • 直接日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。

Loading...

使用方法

  • 浸漬又はスプレ-して下さい。
商品情報を表示

B-Z066-4L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B-Z066-4L

B-Z066-4L

1缶(4L)

1個

7,916( 8,708円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性防錆剤。
・べたつきの少ない軟質油膜(2~4μm)を形成。
・塗布後2~3時間で指触乾燥。
・防錆期間 約1年塗布被膜は各種脱脂剤で容易に除去。
・強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れています。
【用途】
・鉄系ワークの屋内防錆。

(i)ご注意

  • 非鉄金属に対して、変色や腐食などの悪影響を及ぼす可能性がございますので、ワーク材の切れ端などであらかじめご確認の上、ご使用下さい。
  • 直接日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CP-3000の型番B-Z066-4Lのページです。
型番B-Z066-4Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CP-3000

CP-3000

    メカヒビター#60

    メカヒビター#60

      メカヒビターOS-3

      メカヒビターOS-3

        クリンウェルド YE-F

        クリンウェルド YE-F

          クリンウェルド(シルバー) SE-F

          クリンウェルド(シルバー) SE-F

            配管防錆剤 ラスレスト 60

            配管防錆剤 ラスレスト 60

              防錆剤 H-CP-4000

              防錆剤 H-CP-4000

                クリンウェルド H

                クリンウェルド H

                  クリンウェルド SE-F

                  クリンウェルド SE-F

                    KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                    KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054

                      KURE スーパーラストガード300ML

                      KURE スーパーラストガード300ML

                        スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                        スリーボンド 高性能浸透防錆潤滑剤 折り畳み式ロングノズル エアゾール

                          極薄膜防錆剤TFPスプレー

                          極薄膜防錆剤TFPスプレー

                            メーカー 日本メカケミカル 日本メカケミカル 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 呉工業 呉工業 スリーボンド 住鉱潤滑剤
                            通常価格 7,916円 12,143円 17,180円 14,800円 13,900円 24,985円 9,065円 14,900円 14,176円 674円 724円 2,226円 1,478円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   2日目   2日目   18日目   1日目~  
                            種類 液体 液体 液体 - 液体 液体 液体 液体 - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            対応材質 - - - - - - - - - -
                            有機則 非該当 - - - - 非該当 非該当 - - - - - -
                            PRTR 非該当 - - - - 非該当 非該当 - - - - - -
                            消防法分類 該当 - - 該当 該当 非該当 該当 該当 該当 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-Z066-18L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            25,163円

                            ( 27,679円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1缶(18L)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました