(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャスター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,290円 ~ 12,282円
税込価格
1,419円 ~ 13,510円

カナツー製品用の交換キャスターです。各種シリーズのキャスターを取り揃えておりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 内容量:
    1個

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

【J10ENB100R】

 キャスター:関連画像

【J10ENB100S】

 キャスター:関連画像

【RP-CO-SUS-S-100】

 キャスター:関連画像

【RP-CO-130-JACK】

 キャスター:関連画像

【RP-CW-130-JACK】

 キャスター:関連画像

【RP-CO-SUS-S-130】

 キャスター:関連画像

【RP-CUO-130】

 キャスター:関連画像

【RP-CW-SUS-S-100】

 キャスター:関連画像

【RP-CW-SUS-S-130】

 キャスター:関連画像

【RP-O100】

 キャスター:関連画像

【RP-W100】

 キャスター:関連画像

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
取付ピッチX×Y(mm)
適合台車機種
車輪材質
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
自在車
80×80
PLA250-HPシリーズ
-
4560116832774
1個

1個

8,030( 8,833円 )

5日目

自在車
80×80
PLA250-HPシリーズ
熱可塑性樹脂
4560116834303
1個

1個

12,282( 13,510円 )

2日目

固定車
100×56
PLA300-HPシリーズ
-
4560116832781
1個

1個

7,871( 8,658円 )

5日目

固定車
100×56
PLA300-HPシリーズ
熱可塑性樹脂
4560116834310
1個

1個

11,911( 13,102円 )

2日目

固定車
82×40
EX-1A
-
4560116834334
1個

1個

2,299( 2,529円 )

5日目

自在車
82×40
PLA150YESM2-DX
-
4560116834327
1個

1個

2,926( 3,219円 )

5日目

固定車
100×56
PLA300YES6シリーズ
-
4560116834358
1個

1個

3,851( 4,236円 )

5日目

自在車
80×80
PLA300YES6シリーズ
-
4560116834341
1個

1個

5,116( 5,628円 )

5日目

自在車
80×80
JACK200N
-
4560116830947
1個

1個

3,851( 4,236円 )

5日目

自在車・ステンレス静音
71×71
PLA150シリーズ
-
4560116833986
1個

1個

6,700( 7,370円 )

5日目

自在車・ステンレス静音
80×80
PLA250シリーズ
-
4560116833924
1個

1個

8,100( 8,910円 )

5日目

自在車
80×80
PLA250シリーズ
ウレタン
4560116833948
1個

1個

6,296( 6,926円 )

5日目

固定車
100×56
PLA300シリーズ
ウレタン
4560116833955
1個

1個

5,116( 5,628円 )

5日目

固定車
100×56
JACK300シリーズ
-
4560116830954
1個

1個

2,717( 2,989円 )

5日目

固定車・ステンレス静音
80×45
PLA200M1シリーズ
-
4560116833993
1個

1個

4,300( 4,730円 )

5日目

固定車・ステンレス静音
100×56
PLA300シリーズ
-
4560116833931
1個

1個

5,666( 6,233円 )

5日目

自在車
82×40
PLA150Yシリーズ
-
4560116830961
1個

1個

1,387( 1,526円 )

5日目

固定車
82×40
JACK150シリーズ
-
4560116830978
1個

1個

1,290( 1,419円 )

5日目

自在車
112×112
BIG500
-
4560116830985
1個

1個

7,457( 8,203円 )

5日目

固定車
112×63
BIG500
-
4560116830992
1個

1個

6,100( 6,710円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カナツー製品用の交換キャスターです。
各種シリーズのキャスターを取り揃えております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター

キャスター

    運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

    運搬車用取り替えキャスター スチールホイル自在ゴム車・固定ゴム車

      100mm 固定/自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)

      100mm 固定/自在キャスター(EA520BM-2、-3、BK-20用)

        台車用キャスター

        台車用キャスター

          運搬車用取り替えキャスター

          運搬車用取り替えキャスター

            ネスティング台車 取り替えキャスター

            ネスティング台車 取り替えキャスター

              牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

              牽引台車用キャスター アルミ芯金タイプ ダブルS旋回金具付 Φ100/130

                オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)

                オプションキャスター 4個 φ100 ゴム車ストッパー付 (スチール金具)

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ 用オプション

                    固定/自在金具キャスター

                    固定/自在金具キャスター

                      小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

                      小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

                        200mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-5用)

                        200mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-5用)

                          小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

                          小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 固定タイプ

                            メーカー カナツー 石川製作所 エスコ 金沢車輛 トラスコ中山 カイザークラフト イノアック アズワン トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
                            通常価格 1,290円 1,129円 1,220円 2,308円 430円 4,742円 9,699円 13,200円 4,011円 910円 396円 3,360円 366円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目~   2日目   9日目   8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 - 運搬車 - その他台車 - - 運搬車 - 運搬車 - -
                            本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション - - オプション オプション
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました