(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLA150Y-T3
ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg ジュシセイウンパンシャ 3ダンシキタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,306円 19,376円
税込単価
30,037円 21,314円

【特長】・抜群の強度と耐久性のプラスチック台車。・ペダル式ワンタッチストッパー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PLA150Y-T3 解除

Loading...

【PLA150Y-DX-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA150Y-T2-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA150Y-T3】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA150Y-T3-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA250Y-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA250Y-DX-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA250Y-T2-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA300Y-AMIM1】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA300Y-AMIM1-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA300Y-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA300Y-DX-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA300Y-T2-DS】

 ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg:関連画像

 

商品情報を表示

PLA150Y-T3の仕様・寸法情報

商品タイプ運搬車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)150本体/オプション本体
詳細タイプテーブル3段式車輪径D(mm)100
JANコード4560116830558テーブル外形(mm)L720×W456
テーブル高さ(mm)上段:625、下段:145積載有効間隔(mm)L635×W388×H200
質量(g)13800ハンドル高さ(mm)810
網の内寸(深さ)-仕様ストッパー(別売)、一部組立、両ハンドル(別売)、4J(4輪自在車)
内容量1台 - -

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
車輪径D(mm)
JANコード
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
積載有効間隔(mm)
質量(g)
ハンドル高さ(mm)
網の内寸(深さ)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA150Y-T3

150
テーブル3段式
100
4560116830558
L720×W456
上段:625、下段:145
L635×W388×H200
13800
810
-
ストッパー(別売)、一部組立、両ハンドル(別売)、4J(4輪自在車)
1台

1個

27,306円

19,376

( 21,314円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の強度と耐久性のプラスチック台車。
・ペダル式ワンタッチストッパー付

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kgの型番PLA150Y-T3のページです。
型番PLA150Y-T3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

    自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

    自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

      670x460mm/200kgドーリー

      670x460mm/200kgドーリー

        自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

        自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

          鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

          鉄鋼製運搬車 固定ハンドル 鋳物車輪 OHシリーズ

            運搬車用取り替えキャスター

            運搬車用取り替えキャスター

              製番シリーズ 均等荷重 300kg

              製番シリーズ 均等荷重 300kg

                ハンドトラック/キャリー

                ハンドトラック/キャリー

                  自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                  自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                    ドーリー台車

                    ドーリー台車

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                      プラスチック製ダンディ台車シリーズ ハンドル固定タイプ

                        運搬車用ストッパー/ブレーキ

                        運搬車用ストッパー/ブレーキ

                          小型スチール二段台車

                          小型スチール二段台車

                            メーカー カナツー サカエ エスコ サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー ケニス サカエ ヒシ 花岡車輌 トラスコ中山 ミスミ
                            通常価格 17,554円 86,512円 8,950円 61,591円 46,510円 430円 35,193円 11,681円 78,092円 12,431円 16,741円 4,377円 14,061円
                            通常出荷日 5日目   3日目   2日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目~   5日目   7日目~   3日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 コンテナ台車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 - - 樹脂製 - スチール製 樹脂製 樹脂製 - スチール製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            内容量 1台 - - - - - 1台 - - - - - -

                            ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLA150Y-DX-DS
                            PLA150Y-T2-DS
                            PLA150Y-T3-DS
                            PLA250Y
                            PLA250Y-DS
                            PLA250Y-DX-DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 車輪径D
                            (mm)
                            JANコード テーブル外形
                            (mm)
                            テーブル高さ
                            (mm)
                            積載有効間隔
                            (mm)
                            質量(g) ハンドル高さ(mm) 網の内寸(深さ) 仕様 内容量

                            17,554円

                            ( 19,309円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150ハンドル折りたたみ式・ペダル式ワンタッチストッパー付1004560116830510L720×W456145.5--860-軽量、4J(4輪自在車)-

                            27,306円

                            ( 30,037円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150テーブル2段式・ペダル式ワンタッチストッパー付1004560116830534L720×W456上段641、下段145.5L635×W388×H456-821-一部組立、両ハンドル(別売)、4J(4輪自在車)-

                            34,353円

                            ( 37,788円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150テーブル3段式・ペダル式ワンタッチストッパー付1004560116830565L720×W456上段:625、下段:145L635×W388×H200-810-一部組立、両ハンドル(別売)、4J(4輪自在車)-

                            19,653円

                            ( 21,618円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            250ハンドル固定式1304560116832101L825×W500215-13000890-スベり止め、ストッパー(別売)、一部組立、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)-

                            27,482円

                            ( 30,230円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            250ハンドル固定式・ペダル式ワンタッチストッパー付1304560116832125L825×W500215--890-スベり止め、一部組立、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)-

                            27,421円

                            ( 30,163円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            250ハンドル折りたたみ式・ペダル式ワンタッチストッパー付1304560116832132L825×W500215--890-スベり止め、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 車輪径D
                            (mm)
                            JANコード テーブル外形
                            (mm)
                            テーブル高さ
                            (mm)
                            積載有効間隔
                            (mm)
                            質量(g) ハンドル高さ(mm) 網の内寸(深さ) 仕様 内容量

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト