(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLA150YESM2-DX
プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg ジュシセイウンパンシャ オリタタミハンドルタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,567円
税込単価
14,924円

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用しているため、耐久性がかなり高いプロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1台

型番

PLA150YESM2-DX 解除

Loading...

【PLA150YESM2-DX】

 プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg:関連画像

 【PLA150YESM2-DX-DS】

 プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg:関連画像

【PLA300YES6】

 プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg:関連画像

 

商品情報を表示

PLA150YESM2-DX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
車輪径D(mm)
JANコード
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
質量(g)
ハンドル高さ(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA150YESM2-DX

150
ハンドル折りたたみ式
100
4560116832200
L720×W456
145.5
9000
860
軽量、ストッパー(別売)、4J(4輪自在車)
1台

1個

13,567( 14,924円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デッキに独自開発の高性能プラスチックを採用しているため、耐久性がかなり高いプロ仕様です。
静音シリーズのため静かに軽く運べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kgの型番PLA150YESM2-DXのページです。
型番PLA150YESM2-DXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

    製番シリーズ 均等荷重 300kg

    製番シリーズ 均等荷重 300kg

      製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

      製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

        ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

        ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

          ハンドトラック/キャリー

          ハンドトラック/キャリー

            静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

            静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

              カナツー ジャック300ーオリタタミ

              カナツー ジャック300ーオリタタミ

                カナツー ジャック300ーコテイ

                カナツー ジャック300ーコテイ

                  運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

                  運搬車用取り替えキャスター(グランカート用) 固定

                    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

                    プレス製ハンドトラック ドンキーカート 104N

                      環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                      環境静音樹脂台車 NP-101GS/NP-301GS

                        環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                        環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                          静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

                          静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-101S

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー ケニス カナツー カナツー カナツー トラスコ中山 三商 三商 三商 コクゴ
                            通常価格 13,567円 35,193円 16,643円 31,006円 11,681円 22,784円 17,143円 16,429円 938円 34,540円 16,514円 37,925円 13,085円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   5日目~   7日目~   5日目~   7日目   7日目   1日目~   19日目   9日目   19日目   8日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 - - - - 樹脂製 - -
                            騒音対策 あり あり あり あり - あり - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - オプション - 本体 本体 -
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - 1台 - - - - - - -

                            プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLA150YESM2-DX-DS
                            PLA300YES6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ 車輪径D
                            (mm)
                            JANコード テーブル外形
                            (mm)
                            テーブル高さ
                            (mm)
                            質量(g) ハンドル高さ(mm) 仕様 内容量

                            20,804円

                            ( 22,884円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            150ハンドル折りたたみ式・ペダル式ワンタッチストッパー付1004560116832217L720×W456145.5-860軽量、4J(4輪自在車)-

                            27,306円

                            ( 30,037円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300ハンドル固定式1504560116832361L910×W60023017000900スベり止め、一部組立、両ハンドル(別売)、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、連結金具-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました