(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLA300-DX-UR
ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg ジュシセイウンパンシャ オリタタミハンドルタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,882円
税込単価
38,370円

【特長】・耐油製、完全ノーマーキングのウレタン静音キャスター付

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径D(mm):
    130(独自設計)
  • 車輪材質:
    ウレタン
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 内容量:
    1台

型番

PLA300-DX-UR 解除

Loading...

【PLA250-DX-UR】

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

【PLA250-DX-UR-DS】

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

【PLA250-UR】

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

【PLA250-UR-DS】

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

【PLA300-DX-UR】

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

【PLA300-DX-UR-DS】

 

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

【PLA300-UR】

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

【PLA300-UR-DS】

 ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg:関連画像

 

 

商品情報を表示

PLA300-DX-UR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
詳細タイプ
JANコード
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA300-DX-UR

300
ハンドル折りたたみ式
4560116833665
L910×W600
220
16000
軽量、スベり止め、ストッパー(別売)、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)、連結金具
1台

1個

34,882( 38,370円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油製、完全ノーマーキングのウレタン静音キャスター付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kgの型番PLA300-DX-URのページです。
型番PLA300-DX-URに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kg

    静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

    静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

      静音 固定ハンドルタイプ・ストッパー付

        アズワン 静音樹脂運搬車

        アズワン 静音樹脂運搬車

          環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

          環境静音樹脂台車 NP-106GS/NP-306GS

            鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

            鋼鉄製運搬車 (導電性) ストッパー付

              プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

              プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 自在タイプ

                小型樹脂製運搬車 こまわり君 アイドルキャリーweego 兼用省音キャスター 自在タイプ

                  静音樹脂台車 SPCシリーズ

                  静音樹脂台車 SPCシリーズ

                    静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

                    静音スチール台車(ハンドル折りたたみ式)NHT-301S

                      静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

                      静音シリーズ運搬車用取り替えキャスター

                        環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                        環境静音2段台車 NP-104GS/NP-304GS

                          環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

                          環境静音小型樹脂台車 均等荷重150・300kg

                            メーカー カナツー カナツー カナツー アズワン 三商 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 アズワン コクゴ カナツー 三商 アズワン
                            通常価格 33,121円 24,345円 32,767円 50,400円 32,868円 57,000円 14,472円 940円 11,240円 23,747円 2,824円 37,925円 14,014円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   1日目~   19日目   9日目~   5日目   1日目   1日目   8日目   1日目   19日目   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 鋼鉄製 樹脂製 - - - スチール製 - 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり - - - あり - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - - オプション 本体 本体
                            車輪径D(mm) 130(独自設計) - 130 - - - - - - - - - -

                            ウレタン静音シリーズ 均等荷重 250~300kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLA250-DX-UR-DS
                            PLA250-UR
                            PLA250-UR-DS
                            PLA300-DX-UR-DS
                            PLA300-UR
                            PLA300-UR-DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            詳細タイプ JANコード テーブル外形
                            (mm)
                            テーブル高さ
                            (mm)
                            質量(g) 仕様 内容量

                            45,150円

                            ( 49,665円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            250ハンドル折りたたみ式・ペダル式ワンタッチストッパー付4560116833689L825×W500215-軽量、スベり止め、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)-

                            33,121円

                            ( 36,433円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            250ハンドル固定式4560116833634L825×W50021512000軽量、スベり止め、ストッパー(別売)、一部組立、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)-

                            42,747円

                            ( 47,022円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            250ハンドル固定式・ペダル式ワンタッチストッパー付4560116833672L825×W500215-軽量、スベり止め、一部組立、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)-

                            46,867円

                            ( 51,554円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            300ハンドル折りたたみ式・ペダル式ワンタッチストッパー付4560116833597L910×W600220-軽量、スベり止め、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)、連結金具-

                            33,686円

                            ( 37,055円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            300ハンドル固定式4560116833658L910×W60022015000軽量、スベり止め、ストッパー(別売)、一部組立、両ハンドル(別売)、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)、連結金具-

                            44,635円

                            ( 49,099円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            300ハンドル固定式・ペダル式ワンタッチストッパー付4560116833696L910×W600220-軽量、スベり止め、一部組立、両ハンドル(別売)、バンパー取付け(別売)、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)、連結金具-

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました