(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLA250-DL
製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg ジュシセイヒラダイグルマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,814円
税込単価
20,695円

4輪自在仕様のため旋回性に富み、少ないスペースでの搬送に便利です。また、製番仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 本体/オプション:
    本体
  • 内容量:
    1台

型番

PLA250-DL 解除

Loading...

【PLA150-DL】

 製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA200M1-DL】

 製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA250-DL】

 製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg:関連画像

【PLA300-DL】

 製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg:関連画像

 

商品情報を表示

PLA250-DL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
車輪径D(mm)
JANコード
テーブル外形(mm)
テーブル高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA250-DL

250
130
4560116830268
L825×W500
215
9800
1台

1個

18,814( 20,695円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

4輪自在仕様のため旋回性に富み、少ないスペースでの搬送に便利です。
また、製番仕様で静かに軽く運べます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kgの型番PLA250-DLのページです。
型番PLA250-DLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

    製番シリーズ 均等荷重 300kg

    製番シリーズ 均等荷重 300kg

      プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

      プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

        ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

        ワイシリーズ プロ仕様 均等荷重 150~300kg

          自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

          自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ

            カナツー ジャック300ーコテイ

            カナツー ジャック300ーコテイ

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

              静音 折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付

                プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                プレス製ハンドトラック ドンキーカート 101NS/301NS

                  プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

                  プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

                    カナツー ジャック300ーオリタタミ

                    カナツー ジャック300ーオリタタミ

                      自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                      自在移動回転台車 超重量型 取手付タイプ

                        自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                        自在移動回転台車 重量型 取手付タイプ

                          670x460mm/200kgドーリー

                          670x460mm/200kgドーリー

                            メーカー カナツー カナツー カナツー カナツー サカエ カナツー カナツー 三商 トラスコ中山 カナツー サカエ サカエ エスコ
                            通常価格 16,643円 35,193円 13,567円 17,554円 61,591円 16,429円 22,784円 22,830円 19,224円 17,143円 86,512円 78,092円 8,950円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   3日目   7日目   5日目~   12日目   1日目~   7日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車 平台車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 - スチール製 - スチール製 スチール製 樹脂製
                            騒音対策 あり あり あり - - - あり - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            内容量 1台 1台 1台 1台 - - 1台 - - - - - -

                            製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLA150-DL
                            PLA200M1-DL
                            PLA300-DL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            車輪径D
                            (mm)
                            JANコード テーブル外形
                            (mm)
                            テーブル高さ
                            (mm)
                            質量(g) 内容量

                            16,643円

                            ( 18,307円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            150100(独自設計)4560116830244L730×W4901707200-

                            17,729円

                            ( 19,502円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2001004560116830251L825×W5001808500-

                            20,804円

                            ( 22,884円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3001304560116830275L910×W60022012300-

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました