(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製番シリーズ 均等荷重 300kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLA300-D
製番シリーズ 均等荷重 300kg セイバンシリーズ キントウカジュウ 300KG

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,597円
税込単価
41,357円

【特長】・両ハンドル付でどちらからも押せる(固定ハンドル仕様)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 騒音対策:
    あり
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 車輪径D(mm):
    130(独自設計)
  • 車輪材質:
    スーパーラバー
  • テーブル外形(mm):
    L910×W600
  • テーブル高さ(mm):
    220
  • ハンドル高さ(mm):
    890
  • 内容量:
    1台

型番

PLA300-D 解除

Loading...

【PLA300-D】

 製番シリーズ 均等荷重 300kg:関連画像

【PLA300-D-DS】

 製番シリーズ 均等荷重 300kg:関連画像

 

商品情報を表示

PLA300-D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA300-D

ハンドル固定式
4560116830282
18000
軽量、スベり止め、ストッパー(別売)、一部組立、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)
1台

1個

37,597( 41,357円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両ハンドル付でどちらからも押せる(固定ハンドル仕様)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

製番シリーズ 均等荷重 300kgの型番PLA300-Dのページです。
型番PLA300-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

製番シリーズ 均等荷重 300kg

製番シリーズ 均等荷重 300kg

    ドーリー台車

    ドーリー台車

      製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

      製番ドーリーシリーズ 均等荷重 150~300kg

        スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

        スチール製台車 NHTシリーズ ブレーキ付/無

          プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

          プロ静音シリーズ 均等荷重 150kg・300kg

            プレス製運搬車 ドンキーカート  (ピン式固定車ストッパー付)

            プレス製運搬車 ドンキーカート (ピン式固定車ストッパー付)

              ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

              ドンキーカート 400番用ブレーキ固定車輪付

                カナツー ジャック300ーコテイ

                カナツー ジャック300ーコテイ

                  910x610mm/300kg 運搬車

                  910x610mm/300kg 運搬車

                    運搬車用取り替えハンドル

                    運搬車用取り替えハンドル

                      カナツー ジャック300ーオリタタミ

                      カナツー ジャック300ーオリタタミ

                        プレス製運搬車 ドンキーカート  (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                        プレス製運搬車 ドンキーカート (折りたたみハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                          オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

                          オールステンレス台車用足踏みストッパー SUS-100/300番用 1輪型

                            メーカー カナツー ヒシ カナツー アズワン カナツー トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー エスコ トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 37,597円 12,431円 17,729円 11,700円 14,472円 19,224円 14,524円 17,572円 19,480円 4,260円 18,286円 22,432円 4,386円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目~   7日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   2日目~   1日目  
                            商品タイプ 運搬車 コンテナ台車 平台車 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 運搬車 - 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 樹脂製 スチール製 - - スチール製 スチール製 - スチール製 -
                            騒音対策 あり - あり - あり - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 300 - - - - - - - 300 - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション - 本体 オプション - 本体 オプション

                            製番シリーズ 均等荷重 300kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLA300-D-DS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード 質量(g) 仕様 内容量

                            46,352円

                            ( 50,987円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ハンドル固定式・ペダル式ワンタッチストッパー付4560116830299-軽量、スベり止め、一部組立、グリップ取付け(別売)、4J(4輪自在車)-

                            両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました