(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CR5.000H
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-H リーマ

超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-H CR5.000H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,758円
税込単価
10,734円

【特長】・オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • より良い加工のために、内部給油と外部給油の併用を推奨いたします。

型番

CR5.000H 解除

Loading...

CR5.000H の仕様・寸法情報

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-H 推奨切削条件表1
超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-H 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
首下長(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR5.000H

5
75
5
35
20

1個

9,758( 10,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルホールを付加することにより、加工時の熱影響を抑えることができ耐摩耗性が向上。
・製品長さを短く設定し、工具剛性を向上させ、さらなる高精度加工を実現。
・Rシリーズと同様に、ステンレス等の難削材から高硬度鋼まで加工が可能。
・刃径公差+0.005/0を採用。
・刃溝に備えた油穴から切削油を射出し、刃先へダイレクトに切削油が当たることで、加工時の熱影響を抑えることが可能。

(i)ご注意

  • より良い加工のために、内部給油と外部給油の併用を推奨いたします。

Loading...

CR5.000Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-Hの型番CR5.000Hのページです。
型番CR5.000Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-H

超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-H

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H

      超硬リーマ CEシリーズ(旧SHシリーズ)

      超硬リーマ CEシリーズ(旧SHシリーズ)

        超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

        超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ

          超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート)

          超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート)

            止り穴用右リード 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

            止り穴用右リード 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

              ミルリーマ(モールステーパーシャンク)

              ミルリーマ(モールステーパーシャンク)

                リーマ830ヘッド

                リーマ830ヘッド

                  超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

                  超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

                    超硬スパイラルリーマ 高精度公差タイプ

                    超硬スパイラルリーマ 高精度公差タイプ

                      超硬ミルリーマー 止まり穴用DLCコーティング

                      超硬ミルリーマー 止まり穴用DLCコーティング

                        超硬ヘリカルリーマ

                        超硬ヘリカルリーマ

                          底付き穴用 ミルリーマ(モールステーパーシャンク)

                          底付き穴用 ミルリーマ(モールステーパーシャンク)

                            メーカー エフ・ピー・ツール エフ・ピー・ツール エフ・ピー・ツール エフ・ピー・ツール 岡崎精工 日研工作所 日研工作所 サンドビック 栄工舎 ミスミ 日研工作所 ミスミ 日研工作所
                            通常価格 9,758円 8,272円 9,013円 7,560円 12,577円 29,805円 9,976円 54,171円 6,400円 3,050円 20,931円 4,910円 17,702円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            刃形状 スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ
                            食付長(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            刃径公差(mm) 0~0.005 0~0.005 0~0.005 0~0.005 0~+0.005 - - - - - - - -
                            刃数 4 4 4 4 4 - - - - - - 3 -

                            超硬リーマ Rシリーズ オイルホール付 CR-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CR10.020H
                            CR10.030H
                            CR4.970H
                            CR5.005H
                            CR5.010H
                            CR5.020H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 首下長
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)

                            22,938円

                            ( 25,232円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.02110106030

                            22,938円

                            ( 25,232円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10.03110106030

                            9,758円

                            ( 10,734円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4.977553520

                            9,758円

                            ( 10,734円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.0057553520

                            9,758円

                            ( 10,734円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.017553520

                            9,758円

                            ( 10,734円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.027553520

                            スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました