(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモスクリュー32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コスモスクリュー32

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,254円
税込単価
13,479円

回転式空気圧縮機は、圧縮機の中で、中小型機を中心に非常にシェアの高い圧縮機です...

詳細情報を確認する

  • 密度(g/cm³):
    (15℃)0.8603
  • 引火点(℃):
    224
  • 動粘度:
    (40℃)32.04、(100℃)5.540
  • 粘度指数:
    110
  • 流動点(℃):
    -22.5
  • 酸価:
    0.1
  • 色:
    L0.5
  • 質量(g):
    20000
  • 仕様:
    さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性試験(54℃) :40-40-0(5)、酸化安定度(RBOT) min:880、熱安定度(170℃、24hr):合格、泡立ち性 ml:24℃・93.5℃・93.5℃後の24℃⇒10-0
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCREW32

1缶(20L)

1個

12,254( 13,479円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

回転式空気圧縮機は、圧縮機の中で、中小型機を中心に非常にシェアの高い圧縮機です。
ここで使用される潤滑油は、圧縮過程において、高温にさらされる、水分が混入するなど極めて過酷な条件で使われ、より高性能な潤滑油が必要とされています。
コスモスクリュー 32は、過酷な条件のもとで使用しても優れた性能を発揮するよう長年にわたる徹底した実機テストを踏まえて開発した高性能油冷式回転式空気圧縮機専用油であり、市販のスクリュー型コンンプレッサーやロータリーベーン型コンプレッサーに対して安心してご使用いただけます。
【特長】
・酸化安定性、熱安定性に優れています。回転式空気圧縮機の潤滑油は圧縮過程において圧縮熱を奪い、オイルクーラーで冷却されて、再び圧縮機本体に給油されて循環使用されます。このように潤滑油はきわめて短時間に加熱と冷却がくり返され、しかもミスト状になった潤滑油は高温高圧下の空気に包まれる形となり、空気中の酸素、水分、粉じんの影響をうけやすくなります。加えて系内金属材質の接触による触媒作用を受けますので高度の酸化安定性、熱安定性が必要になります。コスモスクリュー 32は、回転式空気圧縮機に対してきわめて長時間の耐久性を保持するよう、厳選した基油と添加剤の配合により開発した専用油です。
・水分離性が優れています。回転式空気圧縮機は吐出温度を露点以上に保って、吸入する空気中の水分が凝縮しないよう設計されています。しかしながら起動時の低温運転、間欠運転および過冷却運転の際には水分の凝縮は避けられず、潤滑油中に混入します。コスモスクリュー 32はこの凝縮水分が混入しても、すみやかに分離沈降し、ドレン水を確実に排出することにより、潤滑油のロスを最小限に食い止めるなど、運転管理上きわめて有効な専用油です。
・銅の触媒作用を抑える機能が優れています。
・さび止め性能が優れています。
【用途】
・スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど油冷式の回転式空気圧縮機専用油。(往復動式圧縮機には高性能専用油「コスモレシプロ」をご使用下さい。)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモスクリュー32の型番SCREW32のページです。
型番SCREW32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモスクリュー32

コスモスクリュー32

    コスモピュアセイフティー(46-150)

    コスモピュアセイフティー(46-150)

      コスモレシプロ

      コスモレシプロ

        コスモタービンスーパー

        コスモタービンスーパー

          コスモタービン

          コスモタービン

            コスモダイナウェイEX

            コスモダイナウェイEX

              コスモハイドロクリーン

              コスモハイドロクリーン

                コスモオルパス

                コスモオルパス

                  コスモスーパーエポックES

                  コスモスーパーエポックES

                    コスモハイドロHV

                    コスモハイドロHV

                      コスモNEWマイティスーパー

                      コスモNEWマイティスーパー

                        コスモハイドロAW

                        コスモハイドロAW

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                            メーカー コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 エクソンモービル
                            通常価格 12,254円 11,902円 12,254円 13,077円 12,108円 13,229円 22,187円 13,418円 13,989円 15,725円 12,742円 12,215円 55,743円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目  
                            密度(g/cm³) (15℃)0.8603 - - - - - (15℃)0.8671 - - - - - -
                            引火点(℃) 224 - - - - - 186 - - - - - -
                            動粘度 (40℃)32.04、(100℃)5.540 - - - - - (40℃)49.10、(100℃)8.143 - - - - - -
                            粘度指数 110 - - - - - 138 - - - - - -
                            流動点(℃) -22.5 - - - - - -27.5 - - - - - -

                            コスモスクリュー32のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            スクリューコンプレッサーに
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/02
                            コンプレッサー指定オイルだったので使っています。
                            定期交換で使っていますが、なんせ純正指定なので安心。
                            長期間使ってて問題ないので安心感もあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました