(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモスーパーエポックES

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SUPEREPOCH-ES56
コスモスーパーエポックES コスモスーパーエポックES

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,306円
税込単価
15,737円

コスモスーパーエポックESは、高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバ...

詳細情報を確認する

  • 消防法分類:
    該当
  • 色:
    L0.5
  • 質量(g):
    20000
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

SUPEREPOCH-ES56 解除

Loading...

 
カタログを表示

SUPEREPOCH-ES56 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
密度(g/cm³)
引火点(℃)
動粘度
粘度指数
流動点(℃)
酸価
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUPEREPOCH-ES56

(15℃)0.8714
252
(40℃)56.60、(100℃)8.007
108
-25
0.13
1缶(20L)

1個

14,306( 15,737円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コスモスーパーエポックESは、高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
プラスチック射出成形機、プレス機械などの工場設備機械や建設機械などの産業機械における油圧装置は近年ますます高速/高圧化傾向にあります。
油圧作動油も、熱・酸化劣化などによるスラッジの出にくい、メンテナンスフリータイプが強く望まれております。
コスモスーパーエポックESは、こうした最近の産業機械の油圧装置の使用環境に十分対応するため開発された耐摩耗性でスラッジレスのロングライフタイプの高級油圧作動油です。
【特長】
・熱や酸化に対する安定性に優れています。コスモスーパーエポックESは、熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
・酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
・耐摩耗性が優れています。コスモスーパーエポックESは、高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
・ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
・錆・腐食防止性に優れています。コスモスーパーエポックESは、優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
・消泡性に優れています。コスモスーパーエポックESは、添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
【用途】
・射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモスーパーエポックESの型番SUPEREPOCH-ES56のページです。
型番SUPEREPOCH-ES56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモスーパーエポックES

コスモスーパーエポックES

    コスモタービン

    コスモタービン

      コスモダイナウェイEX

      コスモダイナウェイEX

        コスモハイドロクリーン

        コスモハイドロクリーン

          コスモオルパス

          コスモオルパス

            コスモハイドロHV

            コスモハイドロHV

              コスモハイドロAW

              コスモハイドロAW

                コスモピュアセイフティー(46-150)

                コスモピュアセイフティー(46-150)

                  コスモレシプロ

                  コスモレシプロ

                    コスモスクリュー32

                    コスモスクリュー32

                      コスモタービンスーパー

                      コスモタービンスーパー

                        コスモNEWマイティスーパー

                        コスモNEWマイティスーパー

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                            メーカー コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 エクソンモービル
                            通常価格 13,989円 12,108円 13,229円 22,187円 13,418円 15,725円 12,215円 11,902円 12,254円 12,254円 13,077円 12,742円 55,743円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目  
                            消防法分類 該当 該当 該当 - - 該当 - - 該当 - 該当 該当 -
                            L0.5 - - - - - - - - L0.5 - - -
                            質量(g) 20000 20000 19900 19900 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) -

                            コスモスーパーエポックESのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUPEREPOCH-ES32
                            SUPEREPOCH-ES46
                            SUPEREPOCH-ES68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            密度
                            (g/cm³)
                            引火点
                            (℃)
                            動粘度 粘度指数 流動点
                            (℃)
                            酸価 内容量

                            14,997円

                            ( 16,497円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8626228(40℃)31.15、(100℃)5.439110-27.50.12-

                            13,989円

                            ( 15,388円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.869240(40℃)46.97、(100℃)7.128110-250.14-

                            14,306円

                            ( 15,737円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8741256(40℃)68.15、(100℃)8.979106-250.12-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました