【特長】・OKタフコートにより、高速加工、長寿命を実現・ソリッドタイプ・先端の...
Loading...
【特長】
・OKタフコートにより、高速加工、長寿命を実現
・ソリッドタイプ
・先端の粗取り刃により、均一な取代で仕上寸法が安定
・ねじれ角35°
CPRSFM0297で型番確定
超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM(OKタフコート)の型番CPRSFM0297のページです。
型番CPRSFM0297に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CPRSFM0295 |
CPRSFM0296 |
CPRSFM0298 |
CPRSFM0299 |
CPRSFM0300 |
CPRSFM0301 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径・MT No | 刃数 | 溝長 (mm) | 刃先長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,155円 ( 4,571円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 2.95 | 60 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 2.96 | 60 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 2.98 | 60 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 2.99 | 60 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 3 | 60 | 3 | 3 | 22 | 4 | |
4,155円 ( 4,571円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 3.01 | 60 | 3 | 3 | 22 | 4 |