(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CKRH030
超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM リーマ

超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM CKRH030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,599円
税込単価
6,159円

【特長】・OKハードコートにより、高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削...

詳細情報を確認する

型番

CKRH030 解除

Loading...

CKRH030 の仕様・寸法情報

商品情報

超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
刃径公差(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CKRH030

3
0.5
80
3
m5
40

1個

5,599( 6,159円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OKハードコートにより、高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
・HRC62までの高硬度材の加工が可能

Loading...

CKRH030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬ハードリーマ CKRH/CKRHMの型番CKRH030のページです。
型番CKRH030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

超硬ハードリーマ CKRH/CKRHM

    コーティングソリッドリーマ CSR-C

    コーティングソリッドリーマ CSR-C

      超硬ショートリーマ CSRFM (OKタフコート)

      超硬ショートリーマ CSRFM (OKタフコート)

        コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

        コロドリル452CFRP(リジンリッチ)材用リーマ

          超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)

          超硬チャッキングリーマ CCRFM(OKタフコート)

            超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

            超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント CSGR-DLC

              CRM 超硬ストレートリーマ

              CRM 超硬ストレートリーマ

                ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

                ステンレス加工用 サーメットリーマ SD

                  HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                  HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)

                    ソリッドリーマ CSR

                    ソリッドリーマ CSR

                      DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                      DLC超硬ソリッドアルミ用リーマ CSR-DLC

                        超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM(OKタフコート)

                        超硬ショートパワフルリーマ CPRSFM(OKタフコート)

                          ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

                          ソリッドリーマ 止まり穴用 HR500S 1675

                            メーカー 岡崎精工 栄工舎 岡崎精工 サンドビック 岡崎精工 栄工舎 オーエスジー エフ・ピー・ツール 岡崎精工 栄工舎 栄工舎 岡崎精工 グーリング
                            通常価格 5,599円 5,829円 4,225円 14,986円 4,155円 24,128円 3,879円 8,800円 3,934円 3,008円 9,408円 4,155円 26,362円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン -
                            刃数 4 - - - - - - - - - - - -
                            底刃(エンド刃) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            ネジレ角(°) 右8° - - - - - - - - - - 左35° -
                            シャンク径公差 h6 - h6 - h6 - - - -0.02~-0.05 - - h6 -

                            超硬ハードリーマ CKRH/CKRHMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CKRH031
                            CKRH032
                            CKRH033
                            CKRH034
                            CKRH035
                            CKRH036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            食付長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 刃径公差
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)

                            6,772円

                            ( 7,449円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.10.5804m540

                            6,772円

                            ( 7,449円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.20.5804m540

                            6,772円

                            ( 7,449円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.30.5804m540

                            6,772円

                            ( 7,449円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.40.5804m540

                            6,772円

                            ( 7,449円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.50.5804m540

                            6,772円

                            ( 7,449円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.60.5804m540

                            ストレートリーマ・ハンドリーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました