(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CERFM0301
超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート) リーマ

超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート) CERFM0301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,577円
税込単価
13,835円

【特長】・OKタフコートにより、高速加工、長寿命を実現・ソリッドタイプ・完全止...

詳細情報を確認する

型番

CERFM0301 解除

Loading...

CERFM0301 の仕様・寸法情報

商品情報

超硬エンド刃付リーマ CERFM (OKタフコート):関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
食付長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
首下長(mm)
溝長(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CERFM0301

3.01
0.2
60
3
35
20
φ1.0

1個

12,577( 13,835円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OKタフコートにより、高速加工、長寿命を実現
・ソリッドタイプ
・完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。
・エンドミルシャンクを採用

Loading...

CERFM0301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート)の型番CERFM0301のページです。
型番CERFM0301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート)

超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート)

    CER 超硬エンド刃付リーマ

    CER 超硬エンド刃付リーマ

      CEOR 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)

      CEOR 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)

        底付き穴用 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

        底付き穴用 超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

          リーマ830ヘッド

          リーマ830ヘッド

            CERM 超硬エンド刃付リーマ(百分台)

            CERM 超硬エンド刃付リーマ(百分台)

              BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)

              BCER 超硬エンド刃付リーマ(ストレートシャンク)

                超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

                超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

                  CEORM 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)(百分台)

                  CEORM 超硬エンド刃付リーマ(オイルホール付)(百分台)

                    超硬ミルリーマー 止まり穴用DLCコーティング

                    超硬ミルリーマー 止まり穴用DLCコーティング

                      超硬底刃付リーマ KHR-4

                      超硬底刃付リーマ KHR-4

                        コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-C

                        コーティングソリッドスパイラルリーマ CSPR-C

                          超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H

                          超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 CE-H

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 岡崎精工 日研工作所 サンドビック 岡崎精工 岡崎精工 日研工作所 岡崎精工 日研工作所 協和精工 栄工舎 エフ・ピー・ツール
                            通常価格 12,577円 8,266円 11,809円 21,198円 54,171円 9,490円 14,258円 16,536円 14,039円 20,931円 7,713円 6,054円 8,272円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            刃形状 スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ スパイラル/ヘリカル/ブローチ
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            刃径公差(mm) 0~+0.005 m5 m5 - - 0~+0.005 m5 - 0~+0.005 - - - 0~0.005
                            刃数 4 4 4 - - 4 - - 4 - - - 4
                            底刃(エンド刃) あり あり あり - なし あり あり - あり - あり なし あり

                            超硬エンド刃付リーマ CERFM(OKタフコート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CERFM0298
                            CERFM0299
                            CERFM0300
                            CERFM0302
                            CERFM0303
                            CERFM0304
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            食付長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 首下長
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            内径
                            (mm)

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2.980.26033520φ1.0

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            2.990.26033520φ1.0

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            30.26033520φ1.0

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3.020.26033520φ1.0

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3.030.26033520φ1.0

                            12,577円

                            ( 13,835円 )
                            1個 -

                            5日目

                            3.040.26033520φ1.0

                            スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました