(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,862円 ~ 37,220円
税込価格
8,648円 ~ 40,942円

【特長】・独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性が...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート SRE4GA:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
15
6
50

1個

7,862( 8,648円 )

5日目

8
20
8
60

1個

8,987( 9,886円 )

5日目

10
22
10
70

1個

10,381( 11,419円 )

5日目

12
26
12
75

1個

11,805( 12,986円 )

5日目

16
32
16
90

1個

23,548( 25,903円 )

5日目

20
40
20
105

1個

37,220( 40,942円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の制振構造とOKコートの相乗効果により、切削抵抗を抑え、耐久性がアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA

    GSX MILL VL ラフィング 2.5D GSXVLRE4-2.5D

    GSX MILL VL ラフィング 2.5D GSXVLRE4-2.5D

      GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

      GSX MILL ラフィング2.5D GSXRE-2.5D

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

        XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ

          GS MILL ラフィング GSRE

          GS MILL ラフィング GSRE

            SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック

            SAGCVα SAコーティング超硬Victoryαニック

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

                エポックラフィング レギュラー刃長 EPQR4□□□-CS

                  ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

                  ラフィングエンドミル レギュラ ファインピッチ 3723

                    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                    TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45゜ネジレ/ファインピッチ/ショートタイプ

                      SAGCα SAコーティング超硬αニック

                      SAGCα SAコーティング超硬αニック

                        SPEED/T 3/4枚刃40°ラフィング

                        SPEED/T 3/4枚刃40°ラフィング

                          エポックラフィング ロング刃長 EPQL4□□□-CS

                          エポックラフィング ロング刃長 EPQL4□□□-CS

                            メーカー 岡崎精工 不二越 不二越 ミスミ 不二越 三興製作所 ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング ミスミ 三興製作所 SPEED TIGER MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 7,862円 8,075円 7,747円 - 8,206円 7,098円 - 10,225円 8,519円 - 8,268円 4,030円 18,068円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用

                            剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました