(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDX4A031
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A チョウコウドリル

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A SDX4A031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,171円
税込単価
4,588円

【特長】・新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現【仕...

詳細情報を確認する

型番

SDX4A031 解除

Loading...

SDX4A031 の仕様・寸法情報

商品情報

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A:関連画像

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
有効加工深さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDX4A031

3.1
25
68
4
15

1個

4,171( 4,588円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
【仕様】
・外部給油仕様
・4D用

Loading...

SDX4A031で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4Aの型番SDX4A031のページです。
型番SDX4A031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4A

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 5D用 SDOX5A

      アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

      アクアドリル EX パワーフィード 4D PF4D

        スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

        スーパーマルチドリル 外部給油式 GS型 4Dタイプ

          エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100R 6502

          エンドミルシャンクドリル 7×D 鋳鉄専用 RT100R 6502

            油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

            油穴付き超硬ドリル3Dタイプ ADO-SUS-3D

              超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

              超硬ドリル4Dタイプ AD-4D

                スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 3Dタイプ

                スーパーマルチドリル 内部給油式 HGS型 3Dタイプ

                  MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511

                  MQLロングドリル 20×D オイルホール付 RT100T 6511

                    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

                    超硬鋼用ソリッドドリル(オイルホール付) 3D用 SDOX3A

                      アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                      アクアドリル EX パワーフィード 2D PF2D

                        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH

                        鋳鉄用超硬OHノンステップボーラー(10D) 10FWHNSB□□□□-TH

                          MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514

                          MQLロングドリル 40×D オイルホール付 RT100T 6514

                            メーカー 岡崎精工 岡崎精工 不二越 住友電工ハードメタル グーリング オーエスジー オーエスジー 住友電工ハードメタル グーリング 岡崎精工 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) グーリング
                            通常価格 3,631円 5,467円 7,654円 6,429円 21,810円 7,007円 5,888円 8,612円 24,895円 4,711円 7,883円 21,804円 37,225円
                            通常出荷日 3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク
                            コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            先端角(°) 135 135 135 135 Rポイント 140 140 135 135 135 135 135 135

                            超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 4D用 SDX4Aのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            MCでM16の下穴加工に使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/29
                            SCM材にM16深さ3Dの下穴加工に使用しました。
                            250穴程度から切粉の出方が悪くなり300穴が限界でした。
                            やや深いとはいえ、もう少しもちが欲しい所です。
                            穴そのものは過大にも過小にもならず公差内加工ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDX4A030
                            SDX4A032
                            SDX4A033
                            SDX4A034
                            SDX4A035
                            SDX4A036
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            溝長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク径・MT No 有効加工深さ
                            (mm)

                            3,631円

                            ( 3,994円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            32568415

                            4,171円

                            ( 4,588円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.22568415

                            4,171円

                            ( 4,588円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.32568415

                            4,171円

                            ( 4,588円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.42568414

                            4,171円

                            ( 4,588円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.52568414

                            4,171円

                            ( 4,588円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3.62868417

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました