【特長】・鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
Loading...
【特長】
・鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
・MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
HRM400で型番確定
HRM ハンドリーマ(百分台) (刃径:Φ1.00~Φ10.00 1.0mmとび)の型番HRM400のページです。
型番HRM400に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HRM1000 |
HRM200 |
HRM300 |
HRM500 |
HRM600 |
HRM700 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 食付長 (mm) | 全長 (mm) | シャンク径・MT No | 刃数 | 溝長 (mm) | シャンク長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,189円 ( 6,808円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 10 | 14 | 130 | 10 | 6 | 70 | 45 | |
4,426円 ( 4,869円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 2 | 6 | 60 | 3 | 4 | 30 | 23 | |
3,934円 ( 4,327円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 3 | 8 | 72 | 3 | 6 | 40 | 23 | |
4,274円 ( 4,701円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 5 | 9 | 90 | 5 | 6 | 45 | 35 | |
4,528円 ( 4,981円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 6 | 10 | 100 | 6 | 6 | 50 | 38 | |
4,968円 ( 5,465円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 7 | 11 | 105 | 7 | 6 | 55 | 38 |