(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモタービンスーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TURBINE-SUPER32
コスモタービンスーパー コスモタービンスーパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,744円
税込単価
15,118円

蒸気タービンは、発電機を駆動する原動機として発展を続け、我が国でも火力発電所が...

詳細情報を確認する

  • 消防法分類:
    該当
  • 質量(g):
    20000
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

TURBINE-SUPER32 解除

Loading...

 
カタログを表示

TURBINE-SUPER32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
密度(g/cm³)
引火点(℃)
動粘度
粘度指数
流動点(℃)
酸価
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TURBINE-SUPER32

(15℃)0.8601
220
(40℃)32.04、(100℃)5.542
110
-12.5
0.11
L0.5
さび止め性:さびなし、抗乳化性:40-40-0(5)
1缶(20L)

1個

13,744( 15,118円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

蒸気タービンは、発電機を駆動する原動機として発展を続け、我が国でも火力発電所が多く建設されました。これらの大容量化した蒸気タービン発電機の機構および制御系統は精密化され、使用蒸気温度、蒸気圧力などは上昇の傾向にあり、油も高性能なものが求められています。
今日のタービン油の品質は微量のスラッジ、さびの発生も許されず、長期間にわたり品質変化が少なく、安全な蒸気タービンの運転が行われるものでなければなりません。
コスモタービンスーパーは高圧水素精製装置で得られた高精製ベースオイルに、厳選した各種の添加剤を配合して、酸化安定性、さび止め性、消泡性を高めた添加タービン油です。発電タービンをはじめ、各種油圧機械、圧縮機、ならびに工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。
【特長】
・酸化安定性が極めて優れており、長期間の使用に耐えます。
・精製度の高いベースオイルと添加剤の両面から酸化安定性を向上させているため、長時間使用しても酸化変質やスラッジの発生が極めて少なく、長時間の使用に耐え、安定した潤滑性能を発揮します。
・さび止め性に優れています。
・最適な防錆剤が添加されていますので、長時間連続使用しても潤滑系統内の錆の発生を抑制します。
・消泡性、放気性に優れています。
・コスモタービンスーパーは、最適な消泡剤が添加されておりますので、油面上に発生した泡は速やかに消泡し、油中の泡は速やかに放気する優れた性能をもっています。
・抗乳化性、水分離性に優れています。
・油中に水が混入しても直ちに水を分離しますので運転機器からの水分の排除が容易に行えます。
・粘度指数が高く、常に適正な粘度を保持します。
・粘度指数が高いため温度による粘度の変化が少なく、適正な粘度の保持による潤滑性を維持します。
【用途】
・蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモタービンスーパーの型番TURBINE-SUPER32のページです。
型番TURBINE-SUPER32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモタービンスーパー

コスモタービンスーパー

    コスモタービン

    コスモタービン

      コスモピュアセイフティー(46-150)

      コスモピュアセイフティー(46-150)

        コスモレシプロ

        コスモレシプロ

          コスモスクリュー32

          コスモスクリュー32

            コスモダイナウェイEX

            コスモダイナウェイEX

              コスモスーパーエポックES

              コスモスーパーエポックES

                コスモハイドロクリーン

                コスモハイドロクリーン

                  コスモオルパス

                  コスモオルパス

                    コスモハイドロHV

                    コスモハイドロHV

                      コスモNEWマイティスーパー

                      コスモNEWマイティスーパー

                        コスモハイドロAW

                        コスモハイドロAW

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                            メーカー コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 エクソンモービル
                            通常価格 13,077円 12,108円 11,902円 12,254円 12,254円 13,229円 13,989円 22,187円 13,418円 15,725円 12,742円 12,215円 44,196円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目  
                            消防法分類 該当 該当 - 該当 - 該当 該当 - - 該当 該当 - -
                            質量(g) 20000 20000 20000 20000 20000 19900 20000 19900 20000 20000 20000 20000 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) -

                            コスモタービンスーパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TURBINE-SUPER100
                            TURBINE-SUPER46
                            TURBINE-SUPER56
                            TURBINE-SUPER68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            密度
                            (g/cm³)
                            引火点
                            (℃)
                            動粘度 粘度指数 流動点
                            (℃)
                            酸価 仕様 内容量

                            15,151円

                            ( 16,666円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8824256(40℃)101.0、(100℃)11.3899-7.50.13L1.5さび止め性:さびなし、抗乳化性:40-40-0(10)-

                            13,419円

                            ( 14,761円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8663232(40℃)46.44、(100℃)7.011108-100.12L0.5さび止め性:さびなし、抗乳化性:40-40-0(10)-

                            13,077円

                            ( 14,385円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8700240(40℃)56.07、(100℃)7.884106-100.12L0.5さび止め性:さびなし、抗乳化性:40-40-0(10)-

                            13,419円

                            ( 14,761円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8732246(40℃)68.09、(100℃)8.903104-100.13L0.5さび止め性:さびなし、抗乳化性:40-40-0(10)-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました