(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモタービン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TURBINE46
コスモタービン コスモタービン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,108円
税込単価
13,319円

無添加タービン油は、元来水力、火力タービンの軸受潤滑油および調速装置等の作動油...

詳細情報を確認する

  • 消防法分類:
    該当
  • 酸価:
    0.01
  • 質量(g):
    20000
  • 仕様:
    熱安定度(170℃、12hr):合格
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

TURBINE46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
密度(g/cm³)
引火点(℃)
動粘度
粘度指数
流動点(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TURBINE46

(15℃)0.8760
230
(40℃)46.21 、(100℃)6.902
105
-15
L1.0
1缶(20L)

2個

12,108( 13,319円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無添加タービン油は、元来水力、火力タービンの軸受潤滑油および調速装置等の作動油として開発された潤滑油です。その後、良質な酸化防止剤、さび止め剤、消泡剤等の添加剤の開発が進んだ今日では、長期間無開放で運転される大型タービンには、ほとんど添加剤が配合された添加タービン油が使用されるようになりました。比較的潤滑油の漏洩が多い機械、または外部からの混入異物が多い機械の循環油、密閉歯車油、油圧作動油としては、今なお無添加タービン油が使用されています。
コスモタービンは、高度に精製した基油を用いた無添加タービン油であり、粘度グレードはISOの工業用潤滑油粘度番号に準拠しています。
【特長】
・粘度指数が高いため温度による粘度の変化が少なく、適正な粘度の保持による潤滑性を維持します。
・水分離性が優れています。
・熱に対する安定性が優れています。
【用途】
・コスモタービンは、特に水分の速やかな分離を必要とする個所でのご使用をお推めいたします。
・高度精製によって油中の極性物質が除去されており、高い水分離性を示します。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモタービンの型番TURBINE46のページです。
型番TURBINE46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモタービン

コスモタービン

    コスモタービンスーパー

    コスモタービンスーパー

      コスモオルパス

      コスモオルパス

        コスモスクリュー32

        コスモスクリュー32

          シェル コレナオイルP

          シェル コレナオイルP

            コスモハイドロHV

            コスモハイドロHV

              コスモスーパーエポックES

              コスモスーパーエポックES

                コスモハイドロAW

                コスモハイドロAW

                  コスモピュアセイフティー(10-32)

                  コスモピュアセイフティー(10-32)

                    コスモピュアセイフティー(46-150)

                    コスモピュアセイフティー(46-150)

                      浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                      浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)

                        シェル テトラ オイルSP

                        シェル テトラ オイルSP

                          "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                          "レノリンCLPシリーズ"(ギアオイル)

                            メーカー コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 昭和シェル石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 大澤ワックス 昭和シェル石油 フックスジャパン
                            通常価格 12,108円 13,077円 13,418円 12,254円 15,730円 15,725円 13,989円 12,215円 10,978円 11,902円 1,279円 15,241円 14,664円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   6日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   6日目   1日目  
                            消防法分類 該当 該当 - - - 該当 該当 - - - 該当 - 該当
                            酸価 0.01 - - 0.1 - - - - - - - - -
                            質量(g) 20000 20000 20000 20000 - 20000 20000 20000 20000 20000 - - -
                            仕様 熱安定度(170℃、12hr):合格 - さび止め性(蒸留水):さびなし さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性試験(54℃) :40-40-0(5)、酸化安定度(RBOT) min:880、熱安定度(170℃、24hr):合格、泡立ち性 ml:24℃・93.5℃・93.5℃後の24℃⇒10-0 - - - - - - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) - - -

                            コスモタービンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TURBINE100
                            TURBINE32
                            TURBINE56
                            TURBINE68
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            密度
                            (g/cm³)
                            引火点
                            (℃)
                            動粘度 粘度指数 流動点
                            (℃)
                            内容量

                            12,108円

                            ( 13,319円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8880258(40℃)100.2、(100℃)11.2097-10L1.5-

                            12,465円

                            ( 13,712円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8713220(40℃)32.16 、(100℃)5.512108-15L0.5-

                            12,108円

                            ( 13,319円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8794238(40℃)56.12、(100℃)7.834104-15L1.0-

                            12,108円

                            ( 13,319円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            (15℃)0.8812244(40℃)68.05 、(100℃)8.782101-12.5L1.5-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました