(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモNEWマイティスーパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コスモNEWマイティスーパー

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
12,742円 ~ 14,827円  特別価格 
税込価格
14,016円 ~ 16,310円  特別価格 

コスモNEWマイティスーパーは、高度精製基油に各種の厳選した添加剤をバランスよ...

詳細情報を確認する

  • 消防法分類:
    該当
  • 質量(g):
    20000
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

密度(g/cm³)
引火点(℃)
動粘度
粘度指数
流動点(℃)
規格
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

(15℃)0.8164
88
(40℃)2.140
-
-27.5
(ASTM)L0.5
FC2、FD2
1缶(20L)

2個

12,815円

12,180

( 13,398円 )

5日目

-

(15℃)0.8377
102
(40℃)4.920
-
-22.5
(ASTM)L0.5
FC5、FD5
1缶(20L)

1個

13,418( 14,760円 )

5日目

-

(15℃)0.8450
176
(40℃)9.700 、(100℃)2.684
108
-32.5
(ASTM)L0.5
FC10、FD10
1缶(20L)

1個

13,185( 14,504円 )

5日目

-

(15℃)0.8612
198
(40℃)22.10、(100℃)4.410
109
-30
(目視) 蛍光色
FC22、FD22、HM22
1缶(20L)

1個

13,418( 14,760円 )

5日目

-

(15℃)0.8612
224
(40℃)31.10 、(100℃)5.451
110
-30
(目視) 蛍光色
FC32、FD32、CKB32、HL32、HM32、HG32
1缶(20L)

1個

12,742( 14,016円 )

5日目

-

(15℃)0.8714
230
(40℃) 46.20、(100℃)7.031
109
-27.5
(目視) 蛍光色
HL46、HM46
1缶(20L)

1個

13,418( 14,760円 )

5日目

(15℃)0.8747
244
(40℃)70.80 、(100℃)9.170
105
-25
(目視) 蛍光色
CKB68、HL68、HM68、HG68
1缶(20L)

1個

14,827( 16,310円 )

5日目

-

(15℃)0.8842
246
(40℃) 99.00 、(100℃)11.20
100
-20
(目視) 蛍光色
CKB100
1缶(20L)

1個

13,418( 14,760円 )

5日目

-

(15℃)0.8915
260
(40℃)149.0 、(100℃)14.50
95
-20
(目視) 蛍光色
CKB150
1缶(20L)

1個

13,418( 14,760円 )

5日目

-

(15℃)0.8970
266
(40℃)227.0 、(100℃)19.34
97
-22.5
(目視) 蛍光色
-
1缶(20L)

1個

13,851( 15,236円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コスモNEWマイティスーパーは、高度精製基油に各種の厳選した添加剤をバランスよく配合し、工作機械の多目的用として十分な品質・性能を有した潤滑油です。
最近の工作機械はNC制御や、自動化、サーボモーターの採用など多様化・高性能化しており、潤滑油の良否が工作精度および作業能率に大きく影響します。
コスモNEWマイティスーパーは、機械の主要な4つの潤滑部位(軸受・歯車・油圧装置・摺動面)を持つ工作機械の要求性能を十分に満足させる潤滑油です。
ISO粘度グレード68以上のコスモNEWマイティスーパーは、FZG不合格ステージで12以上のギヤー油に匹敵する最高レベルの極圧性を有しているため、高荷重な潤滑箇所でのご使用が可能です。
【特長】
・コスモNEWマイティスーパーは、優れた摺動特性により高精度加工で嫌われる案内面のスティックスリップを抑制します。
・コスモNEWマイティスーパーは、高圧/高負荷運転による潤滑部位の摩耗や損傷によるトラブルを未然に促成します。
・コスモNEWマイティスーパーは、抗乳化性に優れますので加工時において水溶性加工液が混入した際は速やかに加工液を分離します。
・コスモNEWマイティスーパーは、低臭性のため工場の作業環境の悪化を抑制します。
【用途】
・工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油。
・各種産業機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモNEWマイティスーパー

コスモNEWマイティスーパー

    コスモダイナウェイEX

    コスモダイナウェイEX

      コスモスーパーエポックES

      コスモスーパーエポックES

        コスモハイドロAW

        コスモハイドロAW

          コスモスクリュー32

          コスモスクリュー32

            コスモオルパス

            コスモオルパス

              コスモハイドロHV

              コスモハイドロHV

                コスモピュアセイフティー(46-150)

                コスモピュアセイフティー(46-150)

                  コスモレシプロ

                  コスモレシプロ

                    コスモタービン

                    コスモタービン

                      コスモハイドロクリーン

                      コスモハイドロクリーン

                        コスモタービンスーパー

                        コスモタービンスーパー

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                            メーカー コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 エクソンモービル
                            通常価格 12,742円 13,229円 13,989円 12,215円 12,254円 13,418円 15,725円 11,902円 12,254円 12,108円 22,187円 13,077円 44,196円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目  
                            消防法分類 該当 該当 該当 - - - 該当 - 該当 該当 - 該当 -
                            質量(g) 20000 19900 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 19900 20000 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) -

                            コスモNEWマイティスーパーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            歯車のスピンドル関係に利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/11
                            当社では使用するオイルをコスモ石油で統一しています。この商品は歯車のスピンドル関係に潤滑油として使用しています。性能、価格のバランスでこの商品を選定しました。5年以上は使用していますが、性能は良いので問題はありません。容量も適量で、定期的に購入しています。今後価格が上がってしまうと他のメーカーも検討しなくてはいけなくなります。上がらないでもらえると今まで通り安定して使用できるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました