(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモオルパス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ALPAS150
コスモオルパス コスモオルパス

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,418円
税込単価
14,760円

潤滑管理の目的は"機械に正しい潤滑を行ない、潤滑に起因する性能低下や故障、さら...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    20000
  • 仕様:
    さび止め性(蒸留水):さびなし
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

ALPAS150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

消防法分類
密度(g/cm³)
引火点(℃)
動粘度
粘度指数
流動点(℃)
酸価
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALPAS150

-

非該当
(15℃)0.8934
266
(40℃)150.8、(100℃)14.54
94
-20
0.13
1.5
1缶(20L)

1個

13,418( 14,760円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

潤滑管理の目的は"機械に正しい潤滑を行ない、潤滑に起因する性能低下や故障、さらに休止時間を削減することで機械設備の完全運転を計り、生産性の向上に寄与する"ことにあります。
この潤滑管理を計画的にまた合理的に遂行して行くためには簡潔で、しかも実行しやすいシステムにすることが肝要であり、工場で使用する油種の統一あるいは統合が必要になります。
このようなご要求には、全ての潤滑個所に適する潤滑油としてコスモオルパスがお役に立ちます。
コスモオルパスは、パラフィン系原油から高度精製されたベースオイルに各種の添加剤をバランスよく配合しています。粘度グレードはISOの工業用潤滑油粘度番号に準拠しており、酸化安定性、さび止め性、耐摩耗性、消泡性等、あらゆる性能を備えた高性能汎用潤滑油です。
ISO粘度グレード100以上のコスモオルパスは、FZG不合格ステージで12以上のギヤー油に匹敵する最高レベルの極圧性を有しているため、軸受から高荷重な潤滑箇所まで広い範囲でのご使用が可能です。
【特長】
・酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。
・さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。
・耐摩耗性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。
・循環給油においても、極めて良好な消泡性を発揮します。
・優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
【用途】
・各種産業機械の循環系統油、軽~高荷重の減速機。
・各種油圧装置の油圧作動油。
・空気、ガス圧縮機の外部油。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモオルパスの型番ALPAS150のページです。
型番ALPAS150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモオルパス

コスモオルパス

    コスモダイナウェイEX

    コスモダイナウェイEX

      コスモハイドロクリーン

      コスモハイドロクリーン

        コスモハイドロHV

        コスモハイドロHV

          コスモハイドロAW

          コスモハイドロAW

            コスモスーパーエポックES

            コスモスーパーエポックES

              コスモタービン

              コスモタービン

                コスモレシプロ

                コスモレシプロ

                  コスモスクリュー32

                  コスモスクリュー32

                    コスモピュアセイフティー(46-150)

                    コスモピュアセイフティー(46-150)

                      コスモNEWマイティスーパー

                      コスモNEWマイティスーパー

                        コスモタービンスーパー

                        コスモタービンスーパー

                          クラノックコンパウンド

                          クラノックコンパウンド

                            メーカー コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 JXエネルギー
                            通常価格 13,418円 13,229円 22,187円 15,725円 12,215円 13,989円 12,108円 12,254円 12,254円 11,902円 12,742円 13,077円 12,297円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目  
                            質量(g) 20000 19900 19900 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 -
                            仕様 さび止め性(蒸留水):さびなし - - - - - 熱安定度(170℃、12hr):合格 - さび止め性(蒸留水):さびなし、抗乳化性試験(54℃) :40-40-0(5)、酸化安定度(RBOT) min:880、熱安定度(170℃、24hr):合格、泡立ち性 ml:24℃・93.5℃・93.5℃後の24℃⇒10-0 - - - -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) -

                            コスモオルパスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALPAS100
                            ALPAS220
                            ALPAS32
                            ALPAS320
                            ALPAS46
                            ALPAS460
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            消防法分類 密度
                            (g/cm³)
                            引火点
                            (℃)
                            動粘度 粘度指数 流動点
                            (℃)
                            酸価 内容量

                            15,367円

                            ( 16,904円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            該当(15℃)0.8820258(40℃)98.89、(100℃)11.28100-200.1L1.0-
                            -

                            13,851円

                            ( 15,236円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            非該当(15℃)0.8949270(40℃)217.0 、(100℃)18.7096-12.50.13L2.0-
                            -

                            13,871円

                            ( 15,258円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            該当(15℃)0.8630220(40℃)32.02、(100℃)5.564112-300.1L0.5-
                            -

                            14,140円

                            ( 15,554円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            非該当(15℃)0.8982274(40℃)318.4、(100℃)24.1196-12.50.132-
                            -

                            13,418円

                            ( 14,760円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            該当(15℃)0.8687230(40℃)46.24、(100℃)7.025109-27.50.1L0.5-
                            -

                            14,140円

                            ( 15,554円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            非該当(15℃)0.9013284(40℃)454.8、(100℃)30.7097-12.50.132.5-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました