(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コスモハイドロAW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HYDRO-AW68
コスモハイドロAW コスモハイドロAW

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
12,215円
税込単価
13,437円

コスモハイドロAWは、高度に精製したベースオイルに、各種添加剤をバランスよく配...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    20000
  • 内容量:
    1缶(20L)

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

 
カタログを表示

HYDRO-AW68 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

消防法分類
密度(g/cm³)
引火点(℃)
動粘度
粘度指数
流動点(℃)
酸価
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HYDRO-AW68

-

該当
(15℃)0.8808
250
(40℃)68.66、(100℃)8.903
103
-22.5
0.5
L1.5
水分離性:40-40-0(20)
1缶(20L)

1個

12,215( 13,437円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コスモハイドロAWは、高度に精製したベースオイルに、各種添加剤をバランスよく配合したロングライフタイプの耐摩耗性油圧作動油です。
特にスラッジの生成防止性に優れており、長期間使用しても酸化劣化、熱劣化が少なく安定した性能を発揮します。
耐摩耗性に優れていますので、油圧機器の長寿命化にも貢献します。
コスモハイドロAWは、厳しい要求性能が規定されている海外の公的規格であるISO規格、ASTM規格、DIN規格とポンプメーカーでポンプメーカーであるDenison社、Eaton社の耐摩耗性油圧作動油規格に相当します。
コスモハイドロAWはこれらの規格に規定された評価試験によって優れた耐摩耗性、酸化安定性、シール適合性および加水分解安定性を確認していますので、多様化する潤滑要求に対応が可能です。
【特長】
・酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
・摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。
・熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
・耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。
・ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
・消泡性に優れています。
【用途】
・射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。
・建設機械の油圧装置。
・特装車の油圧装置。
・船舶の油圧装置。

(i)ご注意

  • 製品梱包の特性上、凹み等が生じる可能性がございます。ご使用上問題がある場合はお受け取り拒否をお願いいたします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コスモハイドロAWの型番HYDRO-AW68のページです。
型番HYDRO-AW68に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コスモハイドロAW

コスモハイドロAW

    コスモハイドロHV

    コスモハイドロHV

      コスモダイナウェイEX

      コスモダイナウェイEX

        コスモオルパス

        コスモオルパス

          コスモハイドロクリーン

          コスモハイドロクリーン

            コスモスーパーエポックES

            コスモスーパーエポックES

              コスモNEWマイティスーパー

              コスモNEWマイティスーパー

                コスモスクリュー32

                コスモスクリュー32

                  コスモレシプロ

                  コスモレシプロ

                    コスモピュアセイフティー(46-150)

                    コスモピュアセイフティー(46-150)

                      コスモタービン

                      コスモタービン

                        コスモタービンスーパー

                        コスモタービンスーパー

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                          モービル ガーゴイル アークティック SHC200シリーズ

                            メーカー コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 コスモ石油 エクソンモービル
                            通常価格 12,215円 15,725円 13,229円 13,418円 22,187円 13,989円 12,742円 12,254円 12,254円 11,902円 12,108円 13,077円 55,743円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   19日目  
                            質量(g) 20000 20000 19900 20000 19900 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 -
                            内容量 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) 1缶(20L) -

                            コスモハイドロAWのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            オイル交換に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/04/16
                            機械装置の油圧シリンダのパッキンが破れ、油漏れを起こしていました。パッキンの交換の際についでに油の全量を交換しました。機械メーカーの推奨品の中から当社で実績のあるこの商品を選定しました。交換後今まで通り稼働しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換油として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/01/29
                            射出成形機の油圧装置の作動油として使用しています。今回は作動油のメーカーにこだわらず、装置仕様のISOVG46番ということで選びました。交換後は今までと同じように射出成形機を使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HYDRO-AW100
                            HYDRO-AW32
                            HYDRO-AW46
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            消防法分類 密度
                            (g/cm³)
                            引火点
                            (℃)
                            動粘度 粘度指数 流動点
                            (℃)
                            酸価 仕様 内容量
                            -

                            12,215円

                            ( 13,437円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            非該当(15℃)0.8866264(40℃)96.64、(100℃)10.9998-17.50.51L1.5水分離性:40-40-0(15)-

                            12,215円

                            ( 13,437円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            該当(15℃)0.8679228(40℃)32.20、(100℃)5.551110-250.51L0.5水分離性:40-39-1(20)-
                            -

                            12,221円

                            ( 13,443円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            該当(15℃)0.8737234(40℃)46.00、(100℃)6.975108-27.50.47L1.0水分離性:40-38-2(25)-

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました