(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
17,577円 ~ 20,331円
税込価格
19,335円 ~ 22,364円

【特長】・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。・フレーム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 防水機能:
  • 測定データ出力端子 有無:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • 定圧装置:
    ラチェットシンブル
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±1
  • 平行度(μm):
    1
  • IP保護等級:
    IP65(IEC60529)
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず
  • 測定力(N):
    5~10(ラチェットシンブルは7~12)
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT 関連画像4

外形図

単位:mm
5293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT 外形図

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 測定面を合致させ以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になリます。
勢いが付きますとアンビル側を押し込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
5. 出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図1)
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図2)
2. エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、電池を取り外してください。
293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~25
280
スパナ(No.301336)1個

1個

17,577( 19,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25~50
340
基準棒1本,スパナ(No.301336)1個

1個

20,331( 22,364円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
・フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
・ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。
・プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
・測定面は超硬合金チップ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

    293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

    293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

      293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

      293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

        デジマチック歯厚マイクロメーター

        デジマチック歯厚マイクロメーター

          デジマチック棒球面マイクロメーター

          デジマチック棒球面マイクロメーター

            直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

            直進式デジマチックミクロンマイクロメーター

              デジマチック両球面マイクロメーター

              デジマチック両球面マイクロメーター

                デジマチック片球面マイクロメーター

                デジマチック片球面マイクロメーター

                  クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                  クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX

                    デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

                    デジマチック直進式歯厚マイクロメーター

                      331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                      331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM-MX(先端径:3mm)

                        331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

                        331シリーズ スプラインマイクロメータ SPM2-MX(先端径:2mm)

                          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                          369・227・169シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 17,577円 14,904円 29,160円 37,989円 32,076円 39,447円 26,163円 25,029円 17,820円 43,740円 33,291円 33,291円 32,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目~   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ - 特殊マイクロメータ - 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                            防水機能 -
                            測定データ出力端子 有無 - -
                            最小表示量(mm) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 -
                            平面度(μm) 0.3 - 0.3 - - - - - 0.3 - - - -

                            293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            丸物測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/15
                            要求精度の高くないラインで使用している。
                            元々使用している鉄製のものと比較すると、軽く、ラチェットシンブルのため片手でも使用しやすい。
                            鉄製のように部品交換ができない点が残念。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました