(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
29,160円 ~ 43,605円  特別価格 
税込価格
32,076円 ~ 47,966円  特別価格 

【特長】・クイック作動によりワークへのアプローチ時間を削減します・シンブル1回...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準マイクロメータ
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 平面度(μm):
    0.3
  • IP保護等級:
    IP65(IEC60529)
  • 測定力(N):
    7~12
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用後の防錆処理が必要です。
  • スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力、測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX 関連画像4

特長

●測定データ出力機能付機種(MDE-MXのみ)では統計的工程管理システムや計測ネットワークシステムが構成できます。
●測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています。
●油、水、塵埃などに強く、研削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能なIP65を実現しています。
●測定面は超硬合金チップ付き

外形図

単位:mm
293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX 外形図
型番Lab
MDE-25MX/25PX06.525
MDE-50MX/50PX257.332.5
MDE-75MX/75PX5010.147
MDE-100MX/100PX7511.560

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. シンブルを全行程にわたって回転させ、引っ掛かりや作動にムラが無いか確認してください。
2. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。
3. アンビル、スピンドルの両測定面に白紙を挟み測定面のゴミやホコリを取り除いてください。
4. 測定面を合致させ以下の内容を確認してください。
・ゆっくりと両測定面を合致させ、ラチェットストップを使用し3~5回(1.5~2回転)廻して測定力をかけて基点確認をしてください。
※測定範囲0~25mmの場合、基点は0になリます。
勢いが付きますとアンビル側を押し込み、精度に影響する場合があります。(写真1)
5. 出力コネクタのカバーのねじや電池蓋はパッキンがはみ出さないように締付けてください。(図1)
293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX 関連画像1

ご使用中

1. 必ず測定範囲内でのご使用をお願いいたします。(図2)
2. エラー表示やカウントが異常になる場合は、一度電池を取り外し再度セットし直してください。
3. スピンドルは外部からの衝撃等を受けないように注意してご使用ください。(写真2)
4. 長時間使用する際には、温度変化により基点変化が発生する可能性がありますので定期的な基点確認を行ってください。

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX 関連画像2

落下や衝撃等により破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. 使用後は、各部に損傷が無いか確認して全体を清掃してください。水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 測定面は0.2~2mm程度開き、クランプは解除して保管してください。(写真3)
3. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。
4. 長期保管する場合は、ミクロール(コードNo.207000)でスピンドルを防錆処理して、電池を取り外してください。
293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX 関連画像3

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
校正証明書
最大測定長(範囲選択)(mm)
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
質量(g)
最大許容誤差JMPE(μm)
平行度(μm)
付属品
仕様
サイズa(mm)
サイズb(mm)
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
51~100
50~75
465
±2
2
基準棒1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、スパナ(No.301336)1個
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
10.1
47
ボタン形酸化銀電池(SR44)1個

1個

29,727( 32,700円 )

4日目

51~100
50~75
465
±2
2
基準棒1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、スパナ(No.301336)1個
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
10.1
47
ボタン形酸化銀電池(SR44)1個

1個

29,160( 32,076円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

51~100
75~100
620
±2
2
基準棒1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、スパナ(No.301336)1個
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報
11.5
60
ボタン形酸化銀電池(SR44)1個

1個

31,937( 35,131円 )

3日目

51~100
75~100
-
±2
2
基準棒1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、スパナ(No.301336)1個
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
11.5
60
ボタン形酸化銀電池SR44 1個標準付属(モニタ用)

1個

39,556円

36,996

( 40,696円 )

23日目

51~100
75~100
620
±2
2
基準棒1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、スパナ(No.301336)1個
原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
11.5
60
ボタン形酸化銀電池(SR44)1個

1個

33,291円

32,671

( 35,938円 )

2日目

51~100
75~100
-
±2
2
基準棒1本、モニタ用ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882)1個、スパナ(No.301336)1個
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
11.5
60
ボタン形酸化銀電池SR44 1個標準付属(モニタ用)

1個

43,605( 47,966円 )

23日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイック作動によりワークへのアプローチ時間を削減します
・シンブル1回転でスピンドルが2.0mm移動するクイック測定を実現しています。ピッチ2.0mmの高精度ねじを安定して製作する加工技術と、新たに構築したねじ評価技術により実現をした画期的なリード長さです
・測定中に誤って原点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました
・片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンブル機構を採用しています。シンブル部、スピーダ部ともラチェット操作が可能で、測定軸方向への微振動で安定した測定を実現します。ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られ、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です
・アナログ感覚で把握できるスリーブ目盛と基点および主要な位置でのデジタル表示との位置合致が判断できる基点マーク付きです
・測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェイス・インプットツールを取り揃えています
・油、水、塵埃などに強く、研削液の飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能なIP65を実現しています
・測定面は超硬合金チップ付き

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 使用後の防錆処理が必要です。
  • スピーダ部ラチェットを使用した場合の測定力、測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

    ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ラチェットシンブルマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          102シリーズ 標準外側マイクロメータ

          102シリーズ 標準外側マイクロメータ

            スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

            スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

              ダイヤルゲージ取付け式外側マイクロメータ本体+校正文書

                293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

                293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

                  V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  V溝マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

                    193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800

                      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB

                          293シリーズ デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-MB

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 29,160円 15,705円 21,015円 45,243円 8,181円 191,943円 39,645円 17,577円 42,435円 12,960円 41,355円 47,205円 58,968円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   26日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   26日目   4日目  
                            種類 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 標準マイクロメータ
                            表示方式 デジタル アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ アナログ ダイヤル - アナログ 機械式カウンタ アナログ アナログ デジタル
                            防水機能
                            最小表示量(mm) 0.001 - - 0.01 - - - 0.001 0.01 - 0.01 - 0.001
                            平面度(μm) 0.3 0.6 0.6 - 0.6 1.3 0.6 0.3 0.6(スピンドル)、1.3(アンビル) - 0.3 0.6 0.6

                            293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PXのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            外径測定
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/13
                            1回転2ミリの感動。
                            例えばワークが、細いΦ2.0・太いΦ14.0 等の測定がモノスゴク楽。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            通常のシンブルの回転より先端の動きが大きいので径変化への対応がすばやくできます。使うとやりやすく通常タイプには戻れないですね。「

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の測定
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/28
                            スピンドルが通常タイプより多く移動するので素早く測定できます。使ってみると、なるほど便利です。ミツトヨは測定器の定番なので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました