(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

515シリーズ 高精度チェックマスタ HMC-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

515シリーズ 高精度チェックマスタ HMC-H

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械な...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 商品タイプ:
    本体

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
質量(kg)
寸法許容差(±)(μm)
寸法許容差幅(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
12
±1.2(H≦310mm),±1.8(310<H≦610mm),±2.5(610<H≦1010mm)
1.0(H≦450mm),1.5(450<H≦1010mm)

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

1500
18
±1.2(H≦310mm),±1.8(310<H≦610mm),±2.5(610<H≦1010mm),±4.0(1010<H≦1510mm)
1.0(H≦450mm),1.5(450<H≦1010mm),2.0(1010<H≦1510mm)

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

300
3.6
±1.2(H≦310mm)
1.0(H≦450mm)

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

450
5.4
±1.2(H≦310mm),±1.8(310<H≦610mm)
1.0(H≦450mm)

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

600
7.2
±1.2(H≦310mm),±1.8(310<H≦610mm)
1.0(H≦450mm),1.5(450<H≦1010mm)

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査専用器として全ブロックを固定したもので、三次元測定機や工作機械など大形機器の検査も楽にできます。
・縦、横両姿勢での使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

515シリーズ 高精度チェックマスタ HMC-H

515シリーズ 高精度チェックマスタ HMC-H

    515シリーズ チェックマスタ HMC

    515シリーズ チェックマスタ HMC

      スケヤゲージブロック用アクセサリ

      スケヤゲージブロック用アクセサリ

        311シリーズ 超精密四直角マスタUM

        311シリーズ 超精密四直角マスタUM

          単品ブロックゲージ 0級相当品

          単品ブロックゲージ 0級相当品

            鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

            鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

              セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

              セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

                単体レクタンギュラゲージブロック

                単体レクタンギュラゲージブロック

                  単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】

                  単体レクタンギュラゲージブロック【鋼製】

                    ゲージブロック

                    ゲージブロック

                      単品ブロックゲージ 1級相当品

                      単品ブロックゲージ 1級相当品

                        ブロックゲージセット 1級相当品

                        ブロックゲージセット 1級相当品

                          マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                          マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 999,999円 999,999円 321円 999,999円 3,900円 30,828円 48,457円 5,525円 2,950円 141,714円 3,100円 94,266円 88,947円
                            通常出荷日 21日目   5日目~   3日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  
                            単品・セット区分 単品 単品 - - 単品 セット セット 単品 単品 セット 単品 セット セット
                            商品タイプ 本体 本体 アクセサリ - - 本体 本体 - - - - - 本体

                            515シリーズ 高精度チェックマスタ HMC-Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました