(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:520938
519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子 ソクテイシ3パイ ポイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
591円
税込単価
650円

各種自動機器、各種自動計測機器の構築をサポート。ハーフブリッジ方式

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

520938 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

520938

φ3

1個

591( 650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

各種自動機器、各種自動計測機器の構築をサポート。
ハーフブリッジ方式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子の型番520938のページです。
型番520938に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子

519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子

    カートリッジヘッド(519-346)

    カートリッジヘッド(519-346)

      マイクロメータ カラーラチェットストップ

      マイクロメータ カラーラチェットストップ

        マイクロメータ カラースピーダスリーブ

        マイクロメータ カラースピーダスリーブ

          マイクロメータ基準棒本体+校正文書

          マイクロメータ基準棒本体+校正文書

            電気マイクロメーター プランジャー式

            電気マイクロメーター プランジャー式

              156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB

              156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB

                156シリーズ マイクロメータスタンド MS

                156シリーズ マイクロメータスタンド MS

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                  マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

                    523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

                    523シリーズ インジケータ外付け式スナップメータ PSM-S

                      スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      スライドアンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        164・350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド

                        164・350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド

                          マイクロメータ用オイル

                          マイクロメータ用オイル

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 591円 64,014円 1,094円 243円 8,964円 43,249円 5,638円 8,453円 21,195円 63,828円 191,943円 81,810円 2,333円
                            通常出荷日 4日目   8日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            種類 アクセサリ - - アクセサリ アクセサリ - マイクロメータスタンド マイクロメータスタンド マイクロメータヘッド 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド アクセサリ

                            519シリーズ ミューチェッカプローブ 替測定子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            520939
                            520940
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            先端径
                            (mm)

                            591円

                            ( 650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            φ2

                            591円

                            ( 650円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            φ1

                            マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました