(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MHN4-25MX-IP65
350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN マイクロメータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,708円
税込単価
23,879円

【特長】・デジタル表示・出力付・NHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式:
    デジタル
  • 防水機能:
  • 測定範囲(mm):
    0~25
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 目量(mm):
    0.01
  • スピンドル:
    回転式
  • 目盛仕様:
    正目盛
  • 最大許容誤差JMPE(μm):
    ±2
  • IP保護等級:
    IP65
  • 量子誤差:
    ±1カウント含まず
  • 仕様:
    ナット付ステム推奨板厚寸法:11.5mm
  • 電源:
    ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で約2.4年
  • 硬度:
    90HRA以上 ラップ仕上げ
  • 材質:
    超硬合金チップ
  • 表面処理:
    目盛部:硬質クロムメッキ
  • 位置検出方式:
    電磁誘導式ロータリエンコーダ

型番

MHN4-25MX-IP65 解除

Loading...

製品特長・仕様

仕様
型番コードNo.測定
範囲
(mm)
最小
表示量
(mm)
目量
(シンブル)
(mm)
ステム形状スピンドル先端形状目盛
仕様
器差
MHN1-25MX(IP65)350-281-300~250.0010.01ストレート回転式平面
(測定面超硬合金チップ付き)
正目盛±2μm
MHN2-25MX(IP65)350-282-30ナット付き
MHN3-25MX(IP65)350-283-30ストレート球面(SR4)
(測定面超硬合金チップ付き)
MHN4-25MX(IP65)350-284-30ナット付き
MHN1-25MXN(IP65)350-261-30ストレート平面
(回転防止装置付き)

※本タイプは保護等級IP65の防水仕様です。(本タイプの原点セットはフリープリセットです。)
※防水タイプのステム径はφ12です。ご注意ください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

MHN4-25MX-IP65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ステム形状
先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHN4-25MX-IP65

ナット付
球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付)

1個

21,708( 23,879円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示・出力付
・NHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXNの型番MHN4-25MX-IP65のページです。
型番MHN4-25MX-IP65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN

350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXN

    293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

    293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX

      デジタル直進式歯厚マイクロメータ

      デジタル直進式歯厚マイクロメータ

        デジマチックマイクロメーターヘッド

        デジマチックマイクロメーターヘッド

          293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

          293シリーズ カンタマイク MDE-MX/PX

            カウントマイクロメータ

            カウントマイクロメータ

              293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

              293シリーズクーラントプルーフマイクロメータ MDC-PXT

                直進式歯厚マイクロメータ

                直進式歯厚マイクロメータ

                  デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

                  デジタルスプラインマイクロメータ MCD230-25SB

                    ハブマイクロメータ

                    ハブマイクロメータ

                      メーカー ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                      通常価格 20,493円 14,904円 33,557円 20,493円 29,160円 10,567円 17,577円 25,674円 29,552円 15,625円
                      通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                      種類 マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ マイクロメータヘッド 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 標準マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ 特殊マイクロメータ
                      表示方式 デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル 機械式カウンタ - アナログ デジタル アナログ
                      防水機能
                      測定範囲(mm) 0~25 0~25 - 0~25 - - - - - -
                      最小表示量(mm) 0.001 0.001 - 0.001 0.001 - 0.001 - - -

                      350シリーズ デジマチックマイクロメータヘッド MHN-MX/MXNのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      MHN1-25MX-IP65
                      MHN1-25MXN-IP65
                      MHN2-25MX-IP65
                      MHN3-25MX-IP65
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ステム形状 先端形状

                      20,493円

                      ( 22,542円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ストレート平面(測定面超硬合金チップ付)

                      21,222円

                      ( 23,344円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ストレート平面(回転防止装置付)

                      21,141円

                      ( 23,255円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ナット付平面(測定面超硬合金チップ付)

                      21,303円

                      ( 23,433円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      ストレート球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付)

                      マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました