(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

311シリーズ スコヤマスタ SL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:SL-450
311シリーズ スコヤマスタ SL MTY 311シリーズ スコヤマスタSL

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円

【特長】・スライダに取付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 目盛り:

Loading...

カタログを表示

SL-450の仕様・寸法情報

商品タイプその他目盛り
商品タイプ311-245ストローク(mm)450
サイズ(mm)220×220×720直角からの狂いの許容値(μm)9
真直度公差(μm)3.5 - -

型番リスト

型番
商品タイプ
ストローク(mm)
サイズ(mm)
直角からの狂いの許容値(μm)
真直度公差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-450

311-245
450
220×220×720
9
3.5

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライダに取付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。
・内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定ができます。
・摺動の力:約2~5N
・SL-150とSL-250には、ハイトマスタの高さ延長用ライザブロックHMRが使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

311シリーズ スコヤマスタ SLの型番SL-450のページです。
型番SL-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

311シリーズ スコヤマスタ SL

311シリーズ スコヤマスタ SL

    311シリーズ スコヤマスタ SL用エクステンションホルダ

    311シリーズ スコヤマスタ SL用エクステンションホルダ

      RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ

      RKN 平形水準器(一般工作用) RFL-Bシリーズ

        311シリーズ スコヤマスタ SL用レバー形フィーラ

        311シリーズ スコヤマスタ SL用レバー形フィーラ

          RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ

          RKN 角形水準器(一般工作用) RSL-Bシリーズ

            311シリーズ スコヤマスタ SL用インジケータ微動ホルダ

            311シリーズ スコヤマスタ SL用インジケータ微動ホルダ

              フランジスケア

              フランジスケア

                自由金 目盛なし

                自由金 目盛なし

                  工形ストレートエッジ

                  工形ストレートエッジ

                    ベベル型ストレートエッヂB級

                    ベベル型ストレートエッヂB級

                      パラレルブロック 鋳鉄製

                      パラレルブロック 鋳鉄製

                        メーカー ミツトヨ ミツトヨ 理研計測器 ミツトヨ 理研計測器 ミツトヨ アサダ シンワ測定 理研計測器 ユニセイキ ユニセイキ
                        通常価格 999,999円 6,548円 50,000円 10,361円 75,826円 20,318円 35,001円 1,112円 346,000円 25,715円 41,099円
                        通常出荷日 6日目~   4日目   9日目~   4日目   8日目   4日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目  
                        商品タイプ その他 その他 - その他 - その他 その他 自由スコヤ ストレートエッジ - -
                        目盛り - - - - - - - -

                        311シリーズ スコヤマスタ SLのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SL-150
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ ストローク
                        (mm)
                        サイズ
                        (mm)
                        直角からの狂いの許容値
                        (μm)
                        真直度公差
                        (μm)

                        999,999円

                        ( 1,099,999円 )
                        1個 -

                        6日目

                        311-215150180×200×42032
                        型番
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ ストローク
                        (mm)
                        サイズ
                        (mm)
                        直角からの狂いの許容値
                        (μm)
                        真直度公差
                        (μm)

                        スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト