(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

515シリーズ デプスマイクロチェッカ CD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CD-150
515シリーズ デプスマイクロチェッカ CD MTY 515シリーズ デプスマイクロチェッカ CD

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円

【特長】・デプスマイクロメータ専用に設計され、能率的な基点調整ができます。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

CD-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
全長 L(mm)
幅 T(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CD-150

0~150
180
72

1個

999,999( 1,099,999円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デプスマイクロメータ専用に設計され、能率的な基点調整ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

515シリーズ デプスマイクロチェッカ CDの型番CD-150のページです。
型番CD-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

515シリーズ デプスマイクロチェッカ CD

515シリーズ デプスマイクロチェッカ CD

    デジタルデプスゲージ 交換用スパン

    デジタルデプスゲージ 交換用スパン

      替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

      替ロッド形デプスマイクロメータ本体+校正文書

        ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        ABSデジマチックデプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

          ギャップキャリパ用部品

          ギャップキャリパ用部品

            329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド

            329・129シリーズ デプスマイクロメータ DMC-MX・DMC用替ロッド

              カノン カールマール型デプスゲージ

              カノン カールマール型デプスゲージ

                カノン デプスゲージ SDM

                カノン デプスゲージ SDM

                  単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                  単体形デプスマイクロメータ本体+校正文書

                    フック付デプスゲージ本体+校正文書

                    フック付デプスゲージ本体+校正文書

                      571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ

                      571シリーズ ABSデジマチックデプスゲージ

                        128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                        128シリーズ 単体形デプスマイクロメータ DMS

                          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                            メーカー ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ 中村製作所 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 999,999円 4,400円 24,975円 95,895円 2,000円 3,373円 10,415円 13,809円 24,165円 27,855円 82,983円 17,886円 19,305円
                            通常出荷日 5日目~   1日目   26日目   19日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目~   26日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~  
                            商品タイプ デプスゲージ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ アクセサリ アクセサリ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ デプスゲージ
                            表示形式 マイクロメータ式 - マイクロメータ式 デジタル - アナログ アナログ アナログ マイクロメータ式 アナログ デジタル マイクロメータ式 アナログ
                            寸法許容差(μm) 本体:±(1+L/150)  L=設定長さ(mm),アンビルブロック:±0.5 - - - - - - - - - - - -

                            515シリーズ デプスマイクロチェッカ CDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CD-300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定範囲
                            (mm)
                            全長 L
                            (mm)
                            幅 T
                            (mm)

                            999,999円

                            ( 1,099,999円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0~30034592

                            デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました