(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
36,261円 30,560円
税込単価
39,887円 33,616円

【特長】・検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    デジタル
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 電源:
    外部:DC5-24V
  • 広範囲行き精度μm:
    3以下
  • 標準付属品:
    電池(SR44)、測定子901312
  • 測定範囲(mm):
    12.7
  • 裏ぶた仕様:
    ±1カウント含まず
  • 量子化誤差:
    ±1カウント含まず

型番

ID-C112JX 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX 関連画像4

仕様

型番ID-C112JXID-C112JXB
コードNo.543-350543-350B
測定範囲12.7mm
最小表示量0.001/0.01mm(切換可能)
広範囲行き精度※10.003mm以下
戻り誤差※10.002mm以下
繰り返し精密度※10.002mm以下
測定力2.5N以下
外部電源DC5-24V
質量290g285g

※1:量子化誤差:±1カウント含まず
※表示部分は回転しません。
※ピーク検出能力……サンプリングレート:毎秒約100回、捕捉可能速度:100 μm/秒以下
※コードNo.の末尾の“B”は、裏ぶた平です。

機能

  • 外部出力:-NG,OK,+NG
    N-chオープンドレイン
    (論理反転可能)
    (測定データの出力はできません)
  • 外部制御:ピークスタート
    プリセット設定/ゼロセット
  • ピーク検出機能(最大値・最小値)
  • 振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)
  • ゼロセット機能(INC測長系原点設定)
  • プリセット機能(ABS測長系原点設定)
  • ディレクション切り換え機能
  • 公差判定機能(ABS 3組、INCメモリ可能)
  • 最小表示量切り換え機能
  • 簡易演算機能 f(x)=Ax
  • キーロック機能
  • 校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)
  • エラー警告表示

出力パターン

信号線判定結果ABSデータ
合成エラー
-NGOK+NG
橙(-NG)LowHighHighHigh
緑(OK)HighLowHighHigh
茶(+NG)HighHighLowHigh
LED赤色緑色赤色赤色点滅
液晶表示-+“x.xxE”

※出力論理は反転可能です。

外部接続仕様

線色信号名I/O内容
-V(GND)-電源の-端子に接続
+V(+電源)-DC5から24Vの電源を供給
-NGO公差判定結果出力端子:
合否判定結果該当端子のみLowレベル出力
OKO
+NGO
PRESET_RECALL ZEROI外部入力端子:該当端子の信号がLowレベルで有効
PEAK_STARTI
シールドFG-アースに接続

※測定データの出力はできません。

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX 関連画像5

外形図

単位:mm
543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX  外形図1

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. スピンドルは注油せずに乾いた布かアルコールを少量含ませた布で清掃してください。
2. スピンドルを全行程にわたって動かし引っ掛かリ等を確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。(図1)
4. 原点設定時は、スピンドルが下がった状態から0.2mm以上持ち上げた位置で行ってください。(図2)
5. スピンドルが基準面と被測定面に対して傾いた状態ですと測定誤差が生じます。(写真1)また、基準面の凹凸も同様に測定誤差となりますので、ご注意ください。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、防水・防塵タイプを推奨いたします。

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX 関連画像1
543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX 関連画像2

ご使用中

1. 作動や精度に影響しますのでスピンドルを急激に動かしたり横方向へ力を加えたり、キャップ部へ力を加えないでください。(図3)
2. 保持具は、たわまない物をご使用ください。
3. 耳金の締付け方法は、測定面に対しスピンドルが直角になるように固定してください。(図4) 尚、スピンドルを作動させるリフティングレバーやレリーズも販売しております。
4. スピンドル作動中に表示されすぐに消える末尾のE表示は、異常ではありません。E表示が静止状態で発生する場合は、修理が必要となります。(図5)

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX 関連画像3

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
2. スピンドルには潤滑油などを注油しないでください。
3. 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

型番リスト

型番
データ出力
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ID-C112JX

耳金付 

1個

36,261円

30,560

( 33,616円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。
・出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)判定結果はLCD表示及び2色LEDにも表示されます。
・本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。
・位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
・4mケーブル付
・外部電源DC5-24Vに対応
・保護等級IP54(塵埃保護、防沫形)

カタログ

 

Loading...

ID-C112JXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JXの型番ID-C112JXのページです。
型番ID-C112JXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JX

    ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

    ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付

      デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

      デジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

        543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

        543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

          543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応)

          543シリーズ デジマチックインジケータ ID-H(高精度、光リモコン対応)

            トリメトロン1Sシリーズ

            トリメトロン1Sシリーズ

              シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

              シグナルゲージ S-5・S-7・S-9・SC-2A

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                テクロック 標準型ダイヤルゲージ(0.005mm目盛ダイヤルゲージ)

                  シグナルインジケータ 2Sシリーズ

                  シグナルインジケータ 2Sシリーズ

                    ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                      テクロック 標準型ダイヤルゲージ(TM-110/逆目盛タイプ)

                        テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

                        テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1205

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

                          テクロック 標準型ダイヤルゲージ(大きめ目盛幅)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) 尾崎製作所 テクロック シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) ミツトヨ テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 36,261円 32,625円 89,163円 23,247円 73,131円 53,848円 38,238円 10,978円 40,689円 24,255円 5,045円 19,467円 10,440円
                            通常出荷日 5日目   26日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   3日目   3日目   3日目  
                            校正証明書 なし 標準添付 標準添付 なし なし なし なし なし なし 標準添付 なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル デジタル - - -
                            測定データ出力端子 あり あり あり あり あり - あり - - あり - - -
                            電源 外部:DC5-24V SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個 外部電源(ACアダプタ 6V 2A) SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個 外部電源(ACアダプタ 6V 2A) - - - - SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個 - - -
                            広範囲行き精度μm 3以下 - - - - - - - - - - - -

                            543シリーズ シグナルABSデジマチックインジケータ ID-C112JXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました