(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

515シリーズ ハイトマスタ HMP2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

515シリーズ ハイトマスタ HMP2

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円

ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(mm):
    5~310
  • デジタル/アナログ:
    アナログ
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 重量(kg):
    23
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 寸法許容差(mm):
    ±0.0015
  • 寸法許容差幅(mm):
    0.001
  • 有効ストローク(mm):
    20
  • 1回転ストローク(mm):
    0.5
  • 送り誤差(μm):
    ±1.0
  • 送り戻り誤差(μm):
    1.0
  • 標準付属品:
    格納木箱
  • 補足説明:
    千鳥配置20mmで可動,縦置きで使用可,ライザブロック使用可

型番

HMP2-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMP2-300

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイトマスタを使用してシリンダゲージの基点合わせを能率的に行える付属品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

515シリーズ ハイトマスタ HMP2の型番HMP2-300のページです。
型番HMP2-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

515シリーズ ハイトマスタ HMP2

515シリーズ ハイトマスタ HMP2

    515シリーズ U形ハイトマスタ HMU用サポートベース

    515シリーズ U形ハイトマスタ HMU用サポートベース

      カノン ハイトゲージ

      カノン ハイトゲージ

        ミスミ ハイトゲージ

        ミスミ ハイトゲージ

          デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

          デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

            デジタルハイトゲージ VH

            デジタルハイトゲージ VH

              デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

              デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

                192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

                192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

                  回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J

                  回転スクライバー付デジタルハイトゲージ EHK30J

                    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                    デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                      570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                      570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                        デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                          デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                          デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミスミ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) 新潟精機(SK)
                            通常価格 999,999円 28,281円 30,897円 10,290円 55,814円 48,417円 190,440円 101,988円 71,774円 59,193円 48,055円 80,360円 73,170円
                            通常出荷日 21日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   26日目   3日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            測定範囲(mm) 5~310 - - 0~300 - - - - 0~300 - - - -
                            デジタル/アナログ アナログ - アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            最小表示量(mm) 0.001 - 0.02 0.02 0.01 0.01 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
                            重量(kg) 23 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ ハイトゲージ - - - - - ハイトゲージ ハイトゲージ - ハイトゲージ ハイトゲージ - -

                            515シリーズ ハイトマスタ HMP2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました