(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

通常価格(税別)
999,999円
税込価格
1,099,999円

【特長】・高さ基準器のベストセラー機です。・測定データの出力端子があり、統計的...

詳細情報を確認する

  • デジタル/アナログ:
    デジタル
  • 最小表示量(mm):
    0.001
  • 測定データ出力端子:
    あり
  • 電源:
    SR44(ボタン形酸化銀電池)2個
  • 電池寿命:
    通常の使用状態で1.8年
  • 商品タイプ:
    ハイトゲージ
  • 有効ストローク(mm):
    20
  • 1回転ストローク(mm):
    0.5
  • 補足説明:
    千鳥配置20mmで可動,縦置きで使用可,ライザブロック使用可,電装部:液晶表示6桁
  • 機能:
    ゼロセット機能,原点セット機能,原点復帰機能,ホールド機能,オートパワーオフ機能,出力機能

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
重量(kg)
寸法許容差(mm)
寸法許容差幅(mm)
送り誤差(μm)
送り戻り誤差(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10~310
9.5
ブロック寸法H≦310mmのとき:±0.0015
ブロック寸法H≦310mmのとき:0.002
±2.0
2.0

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

10~460
13.6
ブロック寸法H≦310mmのとき:±0.0015,ブロック寸法310<H≦450mmのとき:±0.0025
ブロック寸法H≦310mmのとき:0.002,ブロック寸法310<H≦610mmのとき:0.0025
±2.0
2.0

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

10~610
16
ブロック寸法H≦310mmのとき:±0.0015,ブロック寸法310<H≦450mmのとき:±0.0025,ブロック寸法450<H≦610mmのとき:±0.0035
ブロック寸法H≦310mmのとき:0.002,ブロック寸法310<H≦610mmのとき:0.0025
±2.5
2.5

1個

999,999( 1,099,999円 )

21日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ基準器のベストセラー機です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

    518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

        518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

        518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

          515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

          515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

            デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書付 HD

              デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

              デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

                  518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

                    シリンダゲージ用補助ブロックセット

                    シリンダゲージ用補助ブロックセット

                      570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                      570シリーズ デジマチックハイトゲージ HDS-C

                        デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                        デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

                          192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

                          192シリーズ デジマチックハイトゲージ HD-AX

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ
                            通常価格 999,999円 3,870円 59,193円 19,063円 205,603円 190,440円 80,360円 223,740円 11,523円 27,003円 48,055円 55,814円 101,988円
                            通常出荷日 21日目   4日目   26日目   5日目   3日目   26日目   10日目   26日目   4日目~   4日目   3日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            デジタル/アナログ デジタル - デジタル - - デジタル デジタル デジタル - - デジタル デジタル デジタル
                            最小表示量(mm) 0.001 - 0.01 - - 0.005 0.01 - - - 0.01 0.01 0.005
                            測定データ出力端子 あり - あり - - あり なし なし - - あり なし あり
                            電源 SR44(ボタン形酸化銀電池)2個 - ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - - ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - - ボタン形酸化銀電池 SR44 1個 - ボタン形酸化銀電池 SR44 1個
                            電池寿命 通常の使用状態で1.8年 - 通常使用で約5000時間 - - 連続使用で約3500時間 - 連続使用で約3500時間 - - 通常使用で約5000時間 - 連続使用で約3500時間

                            515シリーズ デジタルハイトマスタ HMEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました