(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
205,603円
税込単価
226,163円

【特長】・ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。

詳細情報を確認する

型番

CC-300C 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ブロックの寸法許容差ブロックの寸法許容差幅質量
(kg)
20~300mm350~600mm20~300mm350~600mm
CC-300C±5.0μm-2.0μm-4
CC-600C±5.0μm±7.0μm2.0μm4.0μm8.5

※仕様のブロックの寸法許容差およびブロックの寸法許容差幅は、

  • ノギスの外側およびハイトゲージの場合:下端基準面を基準
  • ノギス内側の場合:内側基準面を基準

とした値です。

外形図

単位:mm
515シリーズ セラキャリパチェッカ CC 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC ノギスの外側精度検査

ノギスの外側精度検査

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC ノギスの内側精度検査

ノギスの内側精度検査

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC ハイトゲージの精度検査

ハイトゲージの精度検査

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、ミツトヨが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法許容差(mm)
寸法許容差幅(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CC-300C

ブロック寸法20~300mmのとき:±0.005
ブロック寸法20~300mmのとき:±0.002
4

1個

205,603( 226,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

515シリーズ セラキャリパチェッカ CCの型番CC-300Cのページです。
型番CC-300Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

515シリーズ セラキャリパチェッカ CC

    518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

    518シリーズ 高性能高さ測定機 QM-Heightキューエム・ハイト用スクライバ

      515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

      515シリーズ デジタルハイトマスタ HME

        ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

        ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)

          515シリーズ ハイトマスタ HMP2

          515シリーズ ハイトマスタ HMP2

            518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

            518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用周辺機器

              ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

              ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

                518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

                518シリーズ 高精度高さ測定機 リニヤハイト用アクセサリ

                  ホルダアーム

                  ホルダアーム

                    ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

                    ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1.2用)

                      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                      デジマチックハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 HDS

                        ミスミ ハイトゲージ

                        ミスミ ハイトゲージ

                          ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

                          ハイトゲージ用ホルダーアーム(EA725XG-1用)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ エスコ ミツトヨ ミツトヨ エスコ ミツトヨ ミツトヨ エスコ ミツトヨ ミスミ エスコ
                            通常価格 205,603円 19,063円 999,999円 4,260円 999,999円 3,870円 3,850円 11,523円 1,315円 2,630円 59,193円 10,290円 3,340円
                            通常出荷日 4日目   4日目   21日目   1日目   21日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   1日目   26日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 キャリパチェッカ スクライバ - スクライバ - ケーブル スクライバ - ホルダアーム VH用ダイヤルインジケータホルダ - - ホルダアーム

                            515シリーズ セラキャリパチェッカ CCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法許容差
                            (mm)
                            寸法許容差幅
                            (mm)
                            質量
                            (kg)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ---

                            ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました