(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RA-2200CNC/RA-H5200CNC用 測定子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RA-2200CNC/RA-H5200CNC用 測定子

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,800円 ~ 41,902円
税込価格
32,780円 ~ 46,092円

【特長】全長が44.1~69.7で先端形状がφ0.8mm超硬~φ1.6mm超硬...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番詳細タイプ全長
12AAE307深穴用測定子B69.6mm
12AAE308深溝用測定子44.7mm
12AAE304φ0.8ボール測定子44.2mm
12AAE303φ1.6ボール測定子44.6mm
12AAE306深穴用測定子A69.7mm
12AAE305φ0.5ボール測定子44.1mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
全長(mm)
先端形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
φ1.6ボール測定子
44.6
φ1.6mm超硬

1個

33,100( 36,410円 )

4日目

φ0.8ボール測定子
44.2
φ0.8mm超硬

1個

39,700( 43,670円 )

4日目

  • 注文停止中
φ0.5ボール測定子
44.1
φ0.5mm超硬

1個

29,800( 32,780円 )

-

深穴用測定子A
69.7
φ1.6mm超硬

1個

41,902( 46,092円 )

4日目

  • 注文停止中
深穴用測定子B
69.6
φ1.6mm超硬

1個

30,900( 33,990円 )

-

深溝用測定子
44.7
φ1.6mm超硬

1個

30,646( 33,711円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が44.1~69.7で先端形状がφ0.8mm超硬~φ1.6mm超硬ある測定子です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RA-2200CNC/RA-H5200CNC用 測定子

RA-2200CNC/RA-H5200CNC用 測定子

    コントレーサ用アクセサリ アーム

    コントレーサ用アクセサリ アーム

      サーフテストSJ-210/310/410シリーズ用アクセサリ

      サーフテストSJ-210/310/410シリーズ用アクセサリ

        サーフテストSJ-210/310シリーズ用検出器

        サーフテストSJ-210/310シリーズ用検出器

          ハンディサーフプラス用小型プリンタ

          ハンディサーフプラス用小型プリンタ

            サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

            サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

              サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ

              サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ

                サーフテスト用スタイラス

                サーフテスト用スタイラス

                  サーフテストSJ-210シリーズ用 接続ケーブル

                  サーフテストSJ-210シリーズ用 接続ケーブル

                    コントレーサ用アクセサリ(オプション)

                    コントレーサ用アクセサリ(オプション)

                      サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ

                      サーフテストSJ-210/310シリーズ用アクセサリ(オプション)スタンド用アダプタ

                        差し替え粗さ形状測定子(先端半径:5μm)

                        差し替え粗さ形状測定子(先端半径:5μm)

                          サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

                          サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 東京精密 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 東京精密 ミツトヨ
                            通常価格 29,800円 22,109円 2,430円 56,843円 70,779円 51,981円 3,573円 15,340円 5,331円 13,200円 3,573円 17,144円 15,107円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            RA-2200CNC/RA-H5200CNC用 測定子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました