(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
142,943円 129,077円
税込単価
157,237円 141,985円

【特長】全長が110mmの両締式回転万力台です。【用途】十字動テーブルで使用で...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    110
  • 幅(mm):
    締付部:80
  • 締付部の深さ(mm):
    35
  • 締付部の開き量(mm):
    60
  • 特長:
    固定方式:両締式,回転角度:360°(0°、30°、60°、90°クイックストップ付),回転角度の目量:1°

型番

218-003 解除

Loading...

製品仕様

型番全長(mm)幅(mm)締付部の深さ(mm)締付部の開き量(mm)
218-003110締付部:803560
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

218-003

1個

142,943円

129,077

( 141,985円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が110mmの両締式回転万力台です。
【用途】
十字動テーブルで使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台の型番218-003のページです。
型番218-003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台

コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台

    コントレーサ用アクセサリ(オプション)

    コントレーサ用アクセサリ(オプション)

      コントレーサ用アクセサリ アーム

      コントレーサ用アクセサリ アーム

        コントレーサ用アクセサリ スタイラス

        コントレーサ用アクセサリ スタイラス

          211シリーズ ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 三爪チャック(ハンドル固定)

          211シリーズ ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 三爪チャック(ハンドル固定)

            サーフテストSJ-210シリーズ用 接続ケーブル

            サーフテストSJ-210シリーズ用 接続ケーブル

              サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

              サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

                差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)

                差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)

                  サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ

                  サーフテストSJ-210/310シリーズ用駆動部用アクセサリ

                    鋼板仕上げアラサ標準片

                    鋼板仕上げアラサ標準片

                      ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 心出しチャック(ローレットリング固定)

                      ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 心出しチャック(ローレットリング固定)

                        RA-2200CNC/RA-H5200CNC用 測定子

                        RA-2200CNC/RA-H5200CNC用 測定子

                          サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

                          サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 東京精密 ミツトヨ 日本金属電鋳 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 142,943円 13,200円 22,109円 24,304円 70,572円 5,331円 51,981円 22,257円 3,573円 16,235円 152,712円 29,800円 15,107円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            全長(mm) 110 - - 55 - - - - - - - - -
                            幅(mm) 締付部:80 - 20 - - - - - - - - - -
                            締付部の深さ(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            締付部の開き量(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            特長 固定方式:両締式,回転角度:360°(0°、30°、60°、90°クイックストップ付),回転角度の目量:1° - - - - - - - - - - - -

                            コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました