(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コントレーサ用アクセサリ スタイラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPH-43
コントレーサ用アクセサリ スタイラス コアナスタイラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,304円
税込単価
26,734円

ミツトヨ 表面粗さ測定器 コントレーサ用アクセサリ スタイラス。

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    小穴スタイラス
  • 先端角度:
    20°
  • 先端半径(μm):
    25
  • 全長(mm):
    55
  • 材質:
    先端:超硬合金
  • 先端形状:
    片角

Loading...

 
カタログを表示

SPH-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
符号
パーツNo.
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPH-43

-
12AAM106

1個

24,304( 26,734円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨ 表面粗さ測定器 コントレーサ用アクセサリ スタイラス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コントレーサ用アクセサリ スタイラスの型番SPH-43のページです。
型番SPH-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コントレーサ用アクセサリ スタイラス

コントレーサ用アクセサリ スタイラス

    コントレーサ用アクセサリ(オプション)

    コントレーサ用アクセサリ(オプション)

      サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

      サーフテスト用アクセサリ 校正用粗さ標準片

        サーフテストSJ-210/310シリーズ用 粗さ標準片

        サーフテストSJ-210/310シリーズ用 粗さ標準片

          サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

          サーフテスト用アクセサリ 段差標準片

            コントレーサ用アクセサリ アーム

            コントレーサ用アクセサリ アーム

              輪郭用触針

              輪郭用触針

                サーフテストSJ-210/310/410シリーズ用アクセサリ

                サーフテストSJ-210/310/410シリーズ用アクセサリ

                  コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台

                  コントレーサ用アクセサリ 両締式回転万力台

                    サーフテストSJ-210シリーズ用 接続ケーブル

                    サーフテストSJ-210シリーズ用 接続ケーブル

                      サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片

                      サーフテスト用アクセサリ 粗さ標準片

                        ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

                        ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用

                          ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 心出しチャック(ローレットリング固定)

                          ラウンドテスト(真円度・円筒形状測定機) 心出しチャック(ローレットリング固定)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 東京精密 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 東京精密 ミツトヨ
                            通常価格 24,304円 13,200円 15,107円 49,465円 51,981円 22,109円 20,112円 2,430円 142,943円 5,331円 25,581円 41,282円 152,712円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            詳細タイプ 小穴スタイラス - - Ra1μm - - - - - - - - -
                            先端角度 20° - - - - - - - - - - - -
                            先端半径(μm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 55 - - - - - - - 110 - - - -
                            材質 先端:超硬合金 - Ni(表面Crコーティング) - - - - - - - - - -

                            コントレーサ用アクセサリ スタイラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12AAM106
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            符号 パーツNo.

                            24,304円

                            ( 26,734円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            SPH-43-

                            表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました