(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

通常単価(税別)
999,999円
税込単価
1,099,999円

【特長】・測定範囲18~400mmのシリンダゲージの基点設定が、ゲージブロック...

詳細情報を確認する

  • 基点確認の範囲(mm):
    18~400
  • 標準付属品:
    スタンド,アタッチメントA・B・C(各1個),平形ジョウ(2個)
  • 機能:
    精度:平形ジョウの平面度 0.5μm(平行度1μm)

型番

CCG-400 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCG-400

1個

999,999( 1,099,999円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲18~400mmのシリンダゲージの基点設定が、ゲージブロックを使って簡単にできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCGの型番CCG-400のページです。
型番CCG-400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

    511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ

    511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X スパナ

      515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

      515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

        511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル

        511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル

          511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル

          511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル

            テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

            テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

              内径測定器 アンビル CG-S10A

              内径測定器 アンビル CG-S10A

                インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  シリンダゲージテスタ  

                  シリンダゲージテスタ  

                    177シリーズ セットリング

                    177シリーズ セットリング

                      526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A アンビル

                      526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A アンビル

                        シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

                          526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ 新潟精機(SK) 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 999,999円 351円 999,999円 2,791円 1,116円 17,003円 3,360円 38,267円 455,411円 8,353円 4,636円 29,205円 28,696円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   3日目~   10日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目~   2日目~  
                            基点確認の範囲(mm) 18~400 - - - - - - - - - - - -
                            標準付属品 スタンド,アタッチメントA・B・C(各1個),平形ジョウ(2個) - V溝ボックス(No.940286)1対,補助ブロック10mm 2個,カラー(No.602195)2個,クランプねじまわし(No.600324)1個 - - - - - - - - - -
                            機能 精度:平形ジョウの平面度 0.5μm(平行度1μm) - - - - - - - - - - - -

                            515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました