(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エクステンションロッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エクステンションロッド

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,200円
税込価格
31,020円

【特長】・エクステンションロッドは合計4本、最大2mまでの接続使用が可能です。

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • 商品画像は接続例です。

型番

21DZA089 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

21DZA089

250

1個

28,200( 31,020円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エクステンションロッドは合計4本、最大2mまでの接続使用が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は接続例です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクステンションロッド

エクステンションロッド

    深穴内径測定器用 エクステンションロッド

    深穴内径測定器用 エクステンションロッド

      2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

      2.7- 6.76mm ダイアルボアゲージ

        シリンダゲージ用スパナ

        シリンダゲージ用スパナ

          マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

          マイクロメータヘッド付シルンダゲージ本体+校正文書

            テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

            テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

              マイクロゲージセット

              マイクロゲージセット

                セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル

                  511シリーズ 標準シリンダゲージ CG-AX サブアンビル

                    小口径シリンダゲージ本体+校正文書

                    小口径シリンダゲージ本体+校正文書

                      テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

                      テクロック デフレクションゲージ 測定範囲65~82mm

                        つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                        つぎたしロット形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                          スタンド内径測定器 BST-1B

                          スタンド内径測定器 BST-1B

                            メーカー ミツトヨ 尾崎製作所 エスコ ミツトヨ ミツトヨ テクロック バウアーズ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)
                            通常価格 28,200円 27,454円 103,600円 306円 39,555円 23,625円 184,248円 16,443円 2,791円 43,596円 15,740円 36,882円 312,486円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   5日目   26日目   3日目   1日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 26日目   3日目   19日目~   3日目  
                            校正証明書 - - - - -

                            エクステンションロッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました