(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,736円 ~ 32,350円
税込価格
1,910円 ~ 35,585円

【特長】・穴の底面近くの内径測定ができます。・測定子と各アンビルの先端は、すべ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:

(i)ご注意

  • ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります。ダイヤルゲージの機種によっては、シリンダゲージに取付けられないものや保護カバーが取付けられないものがあります。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては"インダストリー4.0"に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(mm)
商品タイプ
本体符号
広範囲精度(μm)
隣接誤差(μm)
測定子の有効ストローク(mm)
L1(mm)
標準付属品
アンビル(本)
換えワッシャ数(個)
サブアンビル(mm)
繰返し精密度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
オプション
CGF-35X
-
-
-
12.5
-
-
-
10
-

1個

1,736( 1,910円 )

4日目

-
オプション
CGF-150X
-
-
-
57.5
-
-
-
50
-

1個

2,058( 2,264円 )

4日目

15~35
本体
-
4
1
1.2
-
サブアンビル(10mm)
11
1
-
1μm

1個

29,341( 32,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35~60
本体
-
4
1
1.2
-
-
6
4
-
1μm

1個

29,341( 32,275円 )

3日目

50~150
本体
-
4
1
1.2
-
サブアンビル(50mm)
11
4
-
1μm

1個

32,350( 35,585円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の底面近くの内径測定ができます。
・測定子と各アンビルの先端は、すべて超硬合金ボールを使用していますので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
・継足ロッド(オプション)を使用することができます。
・2本以上継ぎ足した場合、タワミなどによる誤差が生じることがありますので、継ぎ足しは1本のみとしてください。
・1000mmを超える継ぎ足しは、できません。
・500mm以上の継足ロッドを接続した場合は、垂直姿勢で使用してください。
・継足ロッドを接続した後は、作動と精度を確認してください。

(i)ご注意

  • ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります。ダイヤルゲージの機種によっては、シリンダゲージに取付けられないものや保護カバーが取付けられないものがあります。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X

    511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

    511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージ CGM-X

      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲10~18.5mm

        テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

        テクロック シリンダゲージ 標準型シリンダゲージ

          標準型シリンダゲージ CCシリーズ

          標準型シリンダゲージ CCシリーズ

            浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

            浅孔用シリンダゲージ CGシリーズ

              511シリーズ シリンダゲージ

              511シリーズ シリンダゲージ

                シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                  替えロッド形内側マイクロ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                    141シリーズ 替ロッド形内側マイクロメータ IMS

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                      テクロック シリンダゲージ 小口径用 測定範囲6~10mm

                        568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                        568シリーズ ABSボアマチック(三点式内径測定器) SBM-CX

                          内径測定器 エクステンションロッド

                          内径測定器 エクステンションロッド

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ テクロック テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 1,736円 29,756円 21,321円 18,903円 25,108円 24,832円 20,398円 29,205円 22,635円 14,464円 23,625円 73,217円 9,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   1日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目~   19日目~   4日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - -

                            511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-Xのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ワーク内径測定
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/15
                            止まり穴の内径測定に使用。
                            通常のシリンダーでは測定不能な箇所が測定できるため助かる。
                            使用感は通常品とほぼ変わらない。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました