(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

215シリーズ 小孔測定スタンド CSX用Vアタッチメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

215シリーズ 小孔測定スタンド CSX用Vアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,059円
税込単価
12,165円

【特長】・アタッチメントを使用すると、ワークの位置決めが容易で同じ形状の多量の...

詳細情報を確認する

  • 機能:
    測定物直径φ25~φ50まで調整可能

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

902798

1個

11,059( 12,165円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アタッチメントを使用すると、ワークの位置決めが容易で同じ形状の多量のワークを測定する場合に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

215シリーズ 小孔測定スタンド CSX用Vアタッチメントの型番902798のページです。
型番902798に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

215シリーズ 小孔測定スタンド CSX用Vアタッチメント

215シリーズ 小孔測定スタンド CSX用Vアタッチメント

    マイクロゲージセット

    マイクロゲージセット

      515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

      515シリーズ セラ内側マイクロチェッカCI

        テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

        テクロック デフレクションゲージ 測定範囲99~113mm

          215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

          215 シリーズ 小孔測定スタンド CSX

            515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

            515シリーズ シリンダゲージゼロチェッカCCG

              棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

              棒形内側マイクロメータ(単体形)/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

                シチズン スタンド内径測定器 BST-3LB

                  浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

                  浅穴シリンダーゲージ CGFシリーズ

                    キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                    キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

                      177シリーズ セットリング

                      177シリーズ セットリング

                        511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル

                        511シリーズ 浅穴シリンダゲージ CGF-X用アンビル

                          横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                          横型スタンド 内径測定器 BST-2B

                            メーカー ミツトヨ バウアーズ ミツトヨ テクロック ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) アズワン ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ)
                            通常価格 11,059円 184,248円 999,999円 17,003円 107,044円 999,999円 19,755円 734,094円 36,727円 41,085円 8,353円 1,116円 143,177円
                            通常出荷日 5日目   1日目   5日目~   3日目   4日目   5日目   19日目~   3日目   7日目~   26日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目  
                            機能 測定物直径φ25~φ50まで調整可能 - - - - 精度:平形ジョウの平面度 0.5μm(平行度1μm) - - - - - - -

                            215シリーズ 小孔測定スタンド CSX用Vアタッチメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました