(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,794円
税込単価
16,273円

【特長】・電源を切っても原点位置が変わらない静電容量式アブソリュートエンコーダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    測定子
  • 測定範囲:
    12.7mm
  • 分解能(μm):
    10
  • 量子化誤差:
    ±1カウント
  • 測定力正姿勢:
    2.0N以下
  • 測定力横姿勢:
    1.8N以下
  • 測定力逆姿勢:
    1.6N以下
  • 位置検出方式:
    静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
  • 応答速度(mm/s):
    無制限(但し、倣い測定には適応不可)
  • 防塵・防水性:
    IP66相当(ゲージヘッド部のみ)
  • 測定子:
    超硬球φ3mm(取付ねじ部:M2.5(P=0.45)×5) 標準測定子No.901312
  • ステム径(mm):
    φ8
  • 軸受方式:
    滑り軸受方式
  • 出力ケーブル長:
    2m(本体から直出し)
  • 使用温度(湿度)範囲:
    0~40℃(20~80%RH、非結露)
  • 保存温度(湿度)範囲:
    -10~60℃(20~80%RH、非結露)
  • 出力方式:
    デジマチック出力
  • 指示精度(20℃)(μm):
    15
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    35×146.1×25

型番

LGS-1012P 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番LGS-1012P
測定範囲12.7mm
分解能10μm
指示精度(20℃)15μm
量子化誤差±1カウント
測定力縦姿勢2.0N以下
横姿勢1.8N以下
逆姿勢1.6N以下
位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ
応答速度無制限(ただし、倣い測定には適応不可)
出力方式デジマチック出力
質量約190g
測定子超硬球φ3mm(取付用ねじ部:M2.5(P=0.45)×5)
標準測定子:No.901312
ステム径φ8mm
軸受方式滑り軸受
出力ケーブル長2m(本体から直だし)
使用温度(湿度)範囲0℃~40℃(20~80%RH、非結露)
保存温度(湿度)範囲-10℃~60℃(20~80%RH、非結露)

外形図

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P 外形図
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P 外形図

コネクタ部

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGS-1012P

1個

14,794( 16,273円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源を切っても原点位置が変わらない静電容量式アブソリュートエンコーダを搭載しています
・現場環境向きの高い防塵・防水性能IP66を達成しました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012Pの型番LGS-1012Pのページです。
型番LGS-1012Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P

575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P

    測長ユニット DT512(標準タイプ)

    測長ユニット DT512(標準タイプ)

      リニアゲージ(50~100mmストロークタイプ)

      リニアゲージ(50~100mmストロークタイプ)

        測長ユニット DT512(防滴タイプ)

        測長ユニット DT512(防滴タイプ)

          測長ユニット DT12(防滴タイプ)

          測長ユニット DT12(防滴タイプ)

            測長ユニット DT12(標準タイプ)

            測長ユニット DT12(標準タイプ)

              リニアゲージ(2~5mmストローク)

              リニアゲージ(2~5mmストローク)

                MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

                MF10シリーズ(MG50用カウンタモジュール)

                  公差判定ユニット MF10シリーズ

                  公差判定ユニット MF10シリーズ

                    測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                    測長ユニット DT32(防滴タイプ)

                      二次元データ処理装置 QM-Data200用 フットスイッチ

                      二次元データ処理装置 QM-Data200用 フットスイッチ

                        測長ユニット DT32(標準タイプ)

                        測長ユニット DT32(標準タイプ)

                          スケールユニット GB-ERシリーズ

                          スケールユニット GB-ERシリーズ

                            メーカー ミツトヨ マグネスケール 尾崎製作所 マグネスケール マグネスケール マグネスケール 尾崎製作所 マグネスケール マグネスケール マグネスケール ミツトヨ マグネスケール マグネスケール
                            通常価格 14,794円 25,641円 57,680円 30,000円 20,691円 17,721円 38,024円 18,711円 15,716円 32,045円 14,908円 29,533円 99,450円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   7日目~   2日目~   2日目   3日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 測定子 リニアスケール(測長ユニット) - リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) - カウンタ カウンタ リニアスケール(測長ユニット) スイッチ リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット)
                            測定範囲 12.7mm 12 - 12 12 12 - - - 32 - 32 -
                            分解能(μm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            量子化誤差 ±1カウント - - - - - - - - - - - -
                            測定力正姿勢 2.0N以下 - - - - - - - - - - - -

                            575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました