(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

519シリーズ トランスファースタンド TS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

519シリーズ トランスファースタンド TS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,061円
税込単価
51,767円

【特長】・各種インジケータを取付けて、高さ測定をするスタンドです。

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS-RX

1個

47,061( 51,767円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種インジケータを取付けて、高さ測定をするスタンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

519シリーズ トランスファースタンド TSの型番TS-RXのページです。
型番TS-RXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

519シリーズ トランスファースタンド TS

519シリーズ トランスファースタンド TS

    ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

    ダイヤルコンパレーター(PH-2形)

      7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

      7シリーズ ダイヤルゲージスタンド BSD

        テクロック アップライトスタンド

        テクロック アップライトスタンド

          7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

          7シリーズ ダイヤルゲージスタンド 7001-10・7007-10

            ダイヤルゲージテスタ NB

            ダイヤルゲージテスタ NB

              ダイヤルゲージ用スタンド

              ダイヤルゲージ用スタンド

                デュロメータスタンド

                デュロメータスタンド

                  ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                  ダイヤルコンパレーター(PH-3形)

                    ダイヤルコンパレータ PH2

                    ダイヤルコンパレータ PH2

                      マグネチックスタンド YM-3

                      マグネチックスタンド YM-3

                        ダイヤルコンパレータ MM2

                        ダイヤルコンパレータ MM2

                          ダイヤルコンパレータ PH3B

                          ダイヤルコンパレータ PH3B

                            メーカー ミツトヨ 大菱計器製作所 ミツトヨ テクロック ミツトヨ 尾崎製作所 尾崎製作所 新潟精機(SK) 大菱計器製作所 理研計測器 尾崎製作所 理研計測器 理研計測器
                            通常価格 47,061円 53,902円 44,469円 65,173円 44,469円 97,041円 32,913円 27,836円 58,476円 58,342円 9,730円 25,059円 39,899円
                            通常出荷日 4日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   3日目~   2日目~   3日目~   7日目   3日目   8日目   3日目  
                            ダイヤルゲージ取付穴(mm) φ8ブッシュ付 / φ9.53 - 8ブッシュ付 / 9.53 - φ8ブッシュ付 / φ9.53 φ8 / φ10 - - - - - - -
                            有効移動範囲(mm) 0~320 - - - - - - - - - - - -
                            測れる深さ(mm) 430 - - - - - - - - - - - -
                            微動機構(調整範囲) 1mm - 平行バネ(1mm) - 平行バネ(1mm) - - - - - - - -

                            519シリーズ トランスファースタンド TSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました