(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保護ゲージブロック (セラミックス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

保護ゲージブロック (セラミックス製)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9,725円 ~ 14,256円
税込価格
10,698円 ~ 15,682円

【特長】・使用頻度の多いゲージブロックには、セラミックス製の保護ゲージブロック...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
等級(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
0

1個

11,026( 12,129円 )

4日目

1
1

1個

9,725( 10,698円 )

4日目

2
0

1個

14,256( 15,682円 )

4日目

2
1

1個

11,724( 12,896円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の多いゲージブロックには、セラミックス製の保護ゲージブロックを併用することにより、摩耗を大幅に減少させることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保護ゲージブロック (セラミックス製)

保護ゲージブロック (セラミックス製)

    保護ゲージブロック (超硬)

    保護ゲージブロック (超硬)

      段差マスタ

      段差マスタ

        311シリーズ 超精密四直角マスタUM

        311シリーズ 超精密四直角マスタUM

          セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

          セット品セラミックブロックゲージ 0級相当品

            レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

            レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

              ブロックゲージ セット 2級

              ブロックゲージ セット 2級

                スケヤゲージブロック用アクセサリ

                スケヤゲージブロック用アクセサリ

                  516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                  516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                    516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

                    516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セット【セラミックス製】 1mmベース

                      516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

                      516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

                        長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                        長尺レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                          ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                          ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ
                            通常価格 9,725円 22,584円 107,861円 999,999円 151,270円 11,388円 45,080円 321円 16,994円 134,400円 85,576円 2,831円 2,795円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            単品・セット区分 セット セット 単品 - セット - セット - 単品 セット セット - 単品
                            材質 セラミック 超硬 - - セラミック - - セラミック セラミック -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 - - 本体 本体 アクセサリ アクセサリ - - アクセサリ 本体
                            組数(個組) 2 2 - - - - - - - - 32 - -

                            保護ゲージブロック (セラミックス製)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ブロックゲージの保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/01
                            セラミックは硬くサビもないので扱いがしやすいかと思います。それまでの金属製だとさびや摩耗の心配もあるので保護ゲージを入れると長持ちしていいかとおもいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定冶具
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/25
                            セラミックは錆びないので管理が大変しやすいです。硬いので摩耗もしにくいので、この保護ブロックつけると大きいいブロックを傷めないの便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました