(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺ゲージブロック (セラミックス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM3-8R-0
長尺ゲージブロック (セラミックス製) セラブロックセツト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,325,299円
税込単価
1,457,829円

ミツトヨがお届けする長さの基準。【特長】長尺ゲージブロック(呼び寸法125mm...

詳細情報を確認する

型番

BM3-8R-0 解除

Loading...

商品情報を表示

BM3-8R-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
等級(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM3-8R-0

0

1個

1,325,299( 1,457,829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨがお届けする長さの基準。
【特長】
長尺ゲージブロック(呼び寸法125mm以上のゲージブロックすべて)は下記図のように継ぎ足し穴があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

長尺ゲージブロック (セラミックス製)の型番BM3-8R-0のページです。
型番BM3-8R-0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺ゲージブロック (セラミックス製)

長尺ゲージブロック (セラミックス製)

    0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

    0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

      長尺ゲージブロック (鋼製)

      長尺ゲージブロック (鋼製)

        極薄ゲージブロック (鋼製)

        極薄ゲージブロック (鋼製)

          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

            マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

            マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

              超硬保護ゲージブロック

              超硬保護ゲージブロック

                保護ゲージブロック (セラミックス製)

                保護ゲージブロック (セラミックス製)

                  ブロックゲージ セット 2級

                  ブロックゲージ セット 2級

                    熱膨張係数付ゲージブロック

                    熱膨張係数付ゲージブロック

                      516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                      516シリーズ ゲージブロック・アクセサリ セラストン

                        段差マスタ

                        段差マスタ

                          ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                          ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ
                            通常価格 962,362円 47,493円 290,953円 75,435円 30,201円 88,947円 9,772円 9,725円 45,080円 301,000円 16,994円 107,861円 2,795円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            単品・セット区分 セット セット セット セット セット セット 単品 セット セット 単品 単品 単品 単品
                            材質 セラミック セラミック - セラミック 超硬 セラミック - セラミック -
                            呼び寸法(mm) 200 / 125 / 150 / 175 / 300 / 250 / 400 / 500 - 200 / 125 / 150 / 175 / 300 / 250 / 400 / 500 0.1 / 0.15…0.5 - - - - - - - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 アクセサリ 本体 本体 本体 アクセサリ 本体 本体
                            寸法段階(mm) 25 / 50 / 100 0.001 25 / 50 / 100 0.05 0.001 - - - - - - - -

                            長尺ゲージブロック (セラミックス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM3-8R-1
                            BM3-8R-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            等級
                            (級)

                            1,134,000円

                            ( 1,247,400円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1

                            962,362円

                            ( 1,058,598円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました