(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,215円 ~ 3,402円
税込価格
1,337円 ~ 3,742円

【特長】・「スラストステムセット」はスラストステムと締付けナットの組合わせ商品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • 特長:
    ゲージ取付け穴径:φ18mm,推奨板厚(取付用部材):10~12mm
  • 適用リニヤゲージ:
    LGD/LGF 25/50mm

(i)ご注意

  • 締付け用には「専用スパナ」が別途必要になります。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番詳細タイプ
02ADB692測定範囲25・50mm用 締付けナット
02ADB693測定範囲25・50mm用 専用スパナ
02ADN370測定範囲25・50mm用 スラストステムセット
02ADN371測定範囲25・50mm用 スラストステム

※「スラストステムセット」はスラストステムと締付けナットの組み合わ商品です。締付け用には「専用スパナ」が別途必要になります。
なお、複数のゲージを使用する場合は、スラストステムセット×ゲージ数 + 専用スパナ×1にてご購入ください。

外形図

※外観寸法は、下の製品外観寸法図を参考

リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用) 外形図
 
 
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
締付けナット

1個

1,525( 1,678円 )

4日目

専用スパナ

1個

1,215( 1,337円 )

4日目

スラストステムセット

1個

3,402( 3,742円 )

4日目

スラストステム

1個

1,888( 2,077円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「スラストステムセット」はスラストステムと締付けナットの組合わせ商品です。

(i)ご注意

  • 締付け用には「専用スパナ」が別途必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用)

リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用)

    リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)

    リニヤゲージ用スラストステム(10mmタイプ用)

      DK10/25(標準タイプ)

      DK10/25(標準タイプ)

        DZ174(DK10、25、50用)

        DZ174(DK10、25、50用)

          DK50/100(標準タイプ)

          DK50/100(標準タイプ)

            LT30 シリーズ(DK・DK-S用)

            LT30 シリーズ(DK・DK-S用)

              LT11A シリーズ(DT512用)

              LT11A シリーズ(DT512用)

                LT10A シリーズ(DT12/32用)

                LT10A シリーズ(DT12/32用)

                  ラグホルダー

                  ラグホルダー

                    DZ_カップリング

                    DZ_カップリング

                      542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(スリムタイプ)LGB2

                      542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(スリムタイプ)LGB2

                        測定子

                        測定子

                          インターポレーター

                          インターポレーター

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール マグネスケール シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール ミツトヨ シチズンファインデバイス(旧シチズンセイミツ) マグネスケール
                            通常価格 1,215円 613円 78,150円 31,581円 80,912円 43,963円 41,669円 33,000円 16,891円 8,829円 351円 1,181円 7,700円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目   2日目~   3日目   3日目   2日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ データ機器関連品 データ機器関連品 測定子 データ機器関連品 測定子 カウンタ カウンタ カウンタ データ機器関連品 データ機器関連品 - 測定子 データ機器関連品
                            特長 ゲージ取付け穴径:φ18mm,推奨板厚(取付用部材):10~12mm ゲージ取付け穴径:φ9.5mm,推奨板厚(取付用部材):6~10.5mm - - - - - - - - - - -
                            適用リニヤゲージ LGD/LGF 25/50mm LGD/LGF/LGK 10mm - - - - - - - - - - -

                            リニヤゲージ用スラストステム(25・50mmタイプ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました