(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,201円 ~ 106,011円  特別価格 
税込価格
33,221円 ~ 116,612円  特別価格 

ミツトヨがお届けする長さの基準。材質:鋼寸法段階(mm)0.001

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
  • 商品タイプ:
    本体
  • 寸法段階(mm):
    0.001

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
組数(個組)
等級(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.001 / 1.002…1.009
9
0

1個

56,760円

51,084

( 56,192円 )

4日目

1.001 / 1.002…1.009
9
1

1個

42,571円

38,313

( 42,144円 )

4日目

1.001 / 1.002…1.009
9
2

1個

34,697円

31,227

( 34,350円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999
9
0

1個

48,213( 53,034円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999
9
1

1個

36,368( 40,005円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999
9
2

1個

30,201円

29,895

( 32,885円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999 / 1.001 / 1.002…1.009
18
0

1個

106,011円

95,409

( 104,950円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999 / 1.001 / 1.002…1.009
18
1

1個

70,019円

69,262

( 76,188円 )

4日目

0.991 / 0.992…0.999 / 1.001 / 1.002…1.009
18
2

1個

67,357円

60,621

( 66,683円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨがお届けする長さの基準。
材質:鋼
寸法段階(mm)0.001

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

    極薄ゲージブロック (鋼製)

    極薄ゲージブロック (鋼製)

      0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

      0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

        長尺ゲージブロック (鋼製)

        長尺ゲージブロック (鋼製)

          超硬保護ゲージブロック

          超硬保護ゲージブロック

            マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

            マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

              長尺ゲージブロック (セラミックス製)

              長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                  ブロックゲージ セット 2級

                  ブロックゲージ セット 2級

                    保護ゲージブロック (セラミックス製)

                    保護ゲージブロック (セラミックス製)

                      保護ゲージブロック (超硬)

                      保護ゲージブロック (超硬)

                        段差マスタ

                        段差マスタ

                          ゲージブロック

                          ゲージブロック

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 30,201円 75,435円 47,493円 290,953円 9,772円 66,716円 962,362円 88,947円 45,080円 9,725円 22,584円 107,861円 141,714円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   2日目~  
                            単品・セット区分 セット セット セット セット 単品 セット セット セット セット セット セット 単品 セット
                            材質 - セラミック 超硬 セラミック セラミック セラミック 超硬 - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 アクセサリ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            寸法段階(mm) 0.001 0.05 0.001 25 / 50 / 100 - - 25 / 50 / 100 - - - - - -

                            0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました