(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬保護スケヤゲージブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超硬保護スケヤゲージブロック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,007円 ~ 16,667円
税込価格
12,108円 ~ 18,334円

ミツトヨの超硬保護スケヤゲージブロックです。単品・セット区分/単品

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
等級(級)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0

1個

15,452( 16,997円 )

5日目

1

1個

11,007( 12,108円 )

5日目

0

1個

16,667( 18,334円 )

5日目

1

1個

12,152( 13,367円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミツトヨの超硬保護スケヤゲージブロックです。
単品・セット区分/単品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬保護スケヤゲージブロック

超硬保護スケヤゲージブロック

    超硬保護ゲージブロック

    超硬保護ゲージブロック

      516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

      516シリーズ レクタンギュラゲージブロック標準セットBM

        0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

        0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

          長尺ゲージブロック (鋼製)

          長尺ゲージブロック (鋼製)

            0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

            0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

              ブロックゲージ 単品(1級相当品)

              ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ

                  極薄ゲージブロック (鋼製)

                  極薄ゲージブロック (鋼製)

                    保護ゲージブロック (超硬)

                    保護ゲージブロック (超硬)

                      スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)

                      スケヤゲージブロック標準セット BM4(鋼製)

                        長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                        長尺ゲージブロック (セラミックス製)

                          ゲージブロック

                          ゲージブロック

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 11,007円 9,772円 85,576円 30,201円 290,953円 47,493円 2,795円 11,388円 75,435円 22,584円 95,823円 962,362円 141,714円
                            通常出荷日 5日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   5日目   2日目~  
                            単品・セット区分 単品 単品 セット セット セット セット 単品 - セット セット セット セット セット
                            材質 超硬 超硬 セラミック - - 超硬 セラミック -
                            商品タイプ 本体 アクセサリ - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -

                            超硬保護スケヤゲージブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました