(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱膨張係数付ゲージブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱膨張係数付ゲージブロック

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
301,000円 270,900円
税込単価
331,100円 297,990円

【特長】・ミツトヨの最技術により支えられた品質により、高精度な熱膨張係数の値が...

詳細情報を確認する

  • 単品・セット区分:
    単品
  • 商品タイプ:
    本体
  • 仕様:
    熱膨張係数の不確かさ:0.035×10-6/K(k=2),中央寸法の不確かさ:30nm(k=2)(100mmにおいて)
  • 対応規格:
    K級 JIS/DIN/ISO

型番

613682-01A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
呼び寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

613682-01A

セラミック
200

1個

301,000円

270,900

( 297,990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミツトヨの最技術により支えられた品質により、高精度な熱膨張係数の値が付いたK級を超えた最高級のゲージブロック(鋼製・セラミックス製)です。
・熱膨張係数は、高精度両端面干渉計(DFI)により、測定しています。寸法精度は、高精度ゲージブロック自動光波干渉計(GBI)により、測定しています。
熱膨張係数付ゲージブロックの寸法は 9mm X 35mmで125mm以上は継ぎ足し穴付きです。
・レクタンギュラゲージブロックの呼び寸法100~500mmで、提供しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱膨張係数付ゲージブロックの型番613682-01Aのページです。
型番613682-01Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱膨張係数付ゲージブロック

熱膨張係数付ゲージブロック

    低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)

    低膨張セラミックスゲージブロック(ゼロセラブロック)

      超硬保護ゲージブロック

      超硬保護ゲージブロック

        長尺ゲージブロック (セラミックス製)

        長尺ゲージブロック (セラミックス製)

          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

            ゲージブロック

            ゲージブロック

              ブロックゲージ 単品(1級相当品)

              ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                ブロックゲージ セット 2級

                ブロックゲージ セット 2級

                  0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

                  0.001mmステップ ゲージブロック (セラミックス製)

                    長尺ゲージブロック (鋼製)

                    長尺ゲージブロック (鋼製)

                      ブロックゲージセット 0級相当品

                      ブロックゲージセット 0級相当品

                        マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                        マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

                          段差マスタ

                          段差マスタ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ 新潟精機(SK) ミツトヨ ミツトヨ
                            通常価格 301,000円 999,999円 9,772円 962,362円 30,201円 141,714円 2,795円 45,080円 47,493円 290,953円 100,505円 88,947円 107,861円
                            通常出荷日 4日目   70日目   4日目   4日目   4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   2日目   4日目   4日目  
                            単品・セット区分 単品 単品 単品 セット セット セット 単品 セット セット セット セット セット 単品
                            商品タイプ 本体 本体 アクセサリ 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            仕様 熱膨張係数の不確かさ:0.035×10-6/K(k=2),中央寸法の不確かさ:30nm(k=2)(100mmにおいて) - - - - - - - - - - - -
                            対応規格 K級 JIS/DIN/ISO JIS/ISO/DIN、BS、ASME - - - - - - - - - - -

                            熱膨張係数付ゲージブロックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました