(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
30,828円 ~ 197,400円
税込価格
33,911円 ~ 217,140円

【特長】・マイクロメータ検査用の専用セットです・BM1-10Mは、JIS B ...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 単品・セット区分:
    セット
  • 材質:
  • 商品タイプ:
    本体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
寸法段階(mm)
組数(個組)
等級(級)
付属品
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25 ~ 200
25
8
0
-
25・50・75・100・125・150・175・200

1個

197,400( 217,140円 )

4日目

25 ~ 200
25
8
1
-
25・50・75・100・125・150・175・200

1個

147,840( 162,624円 )

4日目

25 ~ 200
25
8
2
-
25・50・75・100・125・150・175・200

1個

125,610( 138,171円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
0
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

51,408( 56,549円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
1
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

38,348( 42,183円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
2
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

30,828( 33,911円 )

4日目

2.5 ~ 25
JIS B 7502-2016対応
10
0
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25

1個

57,288( 63,017円 )

4日目

2.5 ~ 25
JIS B 7502-2016対応
10
1
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25

1個

43,008( 47,309円 )

4日目

2.5 ~ 25
JIS B 7502-2016対応
10
2
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25

1個

34,740( 38,214円 )

5日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
0
-
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

46,284( 50,912円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
1
-
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

35,009( 38,510円 )

4日目

1 ~ 50
0.25 ~ 5
16
0
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン
1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

1個

112,513( 123,764円 )

4日目

1 ~ 50
0.25 ~ 5
16
1
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン
1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

1個

89,880( 98,868円 )

5日目

1 ~ 50
0.25 ~ 5
16
2
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン
1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

1個

67,504( 74,254円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータ検査用の専用セットです
・BM1-10Mは、JIS B 7502-2016マイクロメータ「最大許容誤差の測定方法」に推奨されている組み合わせです
・大形マイクロメータの器差の検査にはBM1-8Mを併用すると便利です
・レクタンギュラゲージブロック(鋼製)は下記寸法になります
・呼び寸法10mmを超えるものは、35mm×9mm(10mmについては含まず)
・呼び寸法10mm以下は、30mm×9mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

    セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

    セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

      マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

      マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

        マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

        マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

          0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

            段差マスタ

            段差マスタ

              ブロックゲージ セット 2級

              ブロックゲージ セット 2級

                極薄ゲージブロック (鋼製)

                極薄ゲージブロック (鋼製)

                  超硬保護ゲージブロック

                  超硬保護ゲージブロック

                    長尺ゲージブロック (鋼製)

                    長尺ゲージブロック (鋼製)

                      ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                      ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                        ブロックゲージセット 1級相当品

                        ブロックゲージセット 1級相当品

                          仕口ズレ測定ゲージ

                          仕口ズレ測定ゲージ

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ 新潟精機(SK) シンワ測定
                            通常価格 30,828円 48,457円 66,716円 88,947円 30,201円 107,861円 45,080円 75,435円 9,772円 290,953円 2,795円 94,266円 14,912円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目   4日目~   4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - -
                            単品・セット区分 セット セット セット セット セット 単品 セット セット 単品 セット 単品 セット 単品
                            材質 セラミック セラミック - - 超硬 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 アクセサリ 本体 本体 - -

                            鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            測定器の測定基準
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/04
                            定期的に測る測定器の測定基準で使っています。
                            オプチカルも付いているのでそちらでも使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました