(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
48,457円 ~ 470,400円
税込価格
53,303円 ~ 517,440円

【特長】・マイクロメータ検査用の専用セットです・BM3-10Mは、JIS B ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 充分な温度慣らしを行わないと測定結果に影響しますので、ご注意ください。
2. ゴミ・汚れが寸法に影響しますので、測定面を面拭き紙(コードNo.600006)で拭き上げてください。
3. オプチカルフラット(コードNo.158-118)で測定面にかえりの有無を確認してください。(写真1) かえりが発生していると、寸法に影響します。
4. かえりがある場合、セラストン(コードNo.601645)、またはアルカンサス砥石(市販品)を使用してかえり取りをしてください。(写真2)
※かえり:金属同士がぶつかったとき等に発生する盛り上がり

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) 関連画像1

ご使用中

1. ゲージブロック同士をぶつけたり落下した場合(図1)、かえりや曲がりが発生して、精度が変化する場合がありますので、取り扱いには充分に注意してください。
2. 密着(リンギング)を行う場合は、少量のグリス等を与え均一に伸ばした後、油膜がほとんどなくなるまで拭き取ります。油気がないと密着力が弱くなり、測定面に傷を付け摩耗を早める恐れがありますのでご注意ください。

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック) 関連画像2

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認してください。
2. 鋼製ゲージブロック使用後は、ゲージブロックの汚れをきれいに拭き取り、防錆油モリコート(コードNo.600001)を少量布に染み込ませ防錆を行ってください。
3. 保管前のお手入れには、ゲージブロックお手入れセット(コードNo.516-650)をお使いいただくと大変便利です。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

商品情報を表示

型番リスト

型番
呼び寸法(mm)
寸法段階(mm)
組数(個組)
等級(級)
付属品
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25 ~ 200
25
8
0
-
25・50・75・100・125・150・175・200

1個

470,400( 517,440円 )

4日目

25 ~ 200
25
8
1
-
25・50・75・100・125・150・175・200

1個

395,371( 434,908円 )

4日目

25 ~ 200
25
8
2
-
25・50・75・100・125・150・175・200

1個

352,800( 388,080円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
0
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

69,947( 76,942円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
1
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

60,757( 66,833円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
2
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

53,601( 58,961円 )

4日目

2.5 ~ 25
JIS B 7502-2016対応
10
0
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25

1個

83,398( 91,738円 )

4日目

2.5 ~ 25
JIS B 7502-2016対応
10
1
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25

1個

70,890( 77,979円 )

4日目

2.5 ~ 25
JIS B 7502-2016対応
10
2
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)
2.5・5.1・7.7・10.3・12.9・15・17.6・20.2・22.8・25

1個

62,544( 68,798円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
0
-
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

63,260( 69,586円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
1
-
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

54,960( 60,456円 )

4日目

1 ~ 25
0.25 ~ 5
10
2
-
1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25

1個

48,457( 53,303円 )

4日目

1 ~ 50
0.25 ~ 5
16
0
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン
1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

1個

172,200( 189,420円 )

4日目

1 ~ 50
0.25 ~ 5
16
1
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン
1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

1個

146,160( 160,776円 )

4日目

1 ~ 50
0.25 ~ 5
16
2
オプチカルパラレル(JIS 1級、12mm)、オプチカルパラレル(JIS 1級、25mm)、両面ラップ済セラストン
1.25・1.5・25.25・1・2・3・5・10・15・20・25・30・35・40・45・50

1個

121,201( 133,321円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータ検査用の専用セットです
・BM3-10Mは、JIS B 7502-2016マイクロメータ「最大許容誤差の測定方法」に推奨されている組み合わせです
・大形マイクロメータの器差の検査にはBM3-8Mを併用すると便利です
・レクタンギュラゲージブロック(セラミック製)は下記寸法になります
・呼び寸法10mmを超えるものは、35mm×9mm(10mmについては含まず)
・呼び寸法10mm以下は、30mm×9mm

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

    鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

    鋼製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)

      マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

      マイクロメータ検査用ゲージブロック(セラミックス製 マイクチェックホルダGBセット)

        マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

        マイクロメータ検査用ゲージブロック(鋼製 マイクチェックホルダGBセット)

          段差マスタ

          段差マスタ

            ブロックゲージ セット 2級

            ブロックゲージ セット 2級

              ブロックゲージ 単品(1級相当品)

              ブロックゲージ 単品(1級相当品)

                超硬保護ゲージブロック

                超硬保護ゲージブロック

                  0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

                  0.001mmステップ ゲージブロック(鋼製)

                    極薄ゲージブロック (鋼製)

                    極薄ゲージブロック (鋼製)

                      仕口ズレ測定ゲージ

                      仕口ズレ測定ゲージ

                        515シリーズ チェックマスタ HMC

                        515シリーズ チェックマスタ HMC

                          ブロックゲージセット 1級相当品

                          ブロックゲージセット 1級相当品

                            メーカー ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ ミスミ ミスミ ミツトヨ ミツトヨ ミツトヨ シンワ測定 ミツトヨ 新潟精機(SK)
                            通常価格 48,457円 30,828円 88,947円 66,716円 107,861円 45,080円 2,795円 9,772円 30,201円 75,435円 14,912円 999,999円 94,266円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            校正証明書 - - - - - - - - - -
                            単品・セット区分 セット セット セット セット 単品 セット 単品 単品 セット セット 単品 単品 セット
                            材質 セラミック セラミック - 超硬 - - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 アクセサリ 本体 本体 - 本体 -

                            セラミックス製レクタンギュラゲージブロック(マイクロメータ検査用ゲージブロック)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブロックゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました